Botsingspreventie bij geëlektrificeerde monorailsystemen (EMS) in de automobielproductie

R200-afstandssensor in de automobielproductie

Veilige en nauwkeurige afstandsmeting met de R200 met pulsafstandsmetingtechnologie

De aanvraag

Bij de geautomatiseerde assemblage van voertuigen worden elektrische monorailsystemen (EMS) ingezet voor het vervoer van carrosserieën, onderdelen of complete voertuigen tussen assemblagestations. Deze systemen verplaatsen zich autonoom binnen complexe routenetwerken met talrijke overstappunten en kruispunten. Om botsingen tussen meerdere EMS-voertuigen te voorkomen, is betrouwbare afstandsmeting van essentieel belang – zelfs bij hoge snelheden en wisselende omgevingsomstandigheden, zoals stof, lasrook of reflecterende oppervlakken.

R200-afstandssensor in een EMS-toepassing voor de automobielindustrie

Het doel

Er is behoefte aan een compacte afstandssensor die met hoge snelheid nauwkeurige meetgegevens levert – zowel op korte afstand voor afstandsregeling als over middellange afstanden voor het vroegtijdig detecteren van obstakels. De sensor moet eenvoudig te integreren zijn in bestaande besturingsconcepten en geschikt zijn voor het IoT. Een robuust ontwerp en een hoge meetstabiliteit, zelfs bij kritische oppervlakken en onder storende lichtomstandigheden, zijn van essentieel belang.

R200-afstandssensor met Pulse Ranging-technologie

De oplossing

De R200-afstandssensor met Pulse Ranging Technology (PRT) van Pepperl+Fuchs biedt de perfecte combinatie van precisie, meetbereik en een compact ontwerp. Met meer dan 250.000 laserpulsen per seconde meet de sensor met een herhalingsnauwkeurigheid van ≤ 3 mm, ook op bewegende elektrische monorailsystemen en bij wisselende reflectie-eigenschappen. Het bereik bedraagt tot 20 m, en met een reflector zelfs tot 150 m – waardoor de sensor bij uitstek geschikt is voor het preventief voorkomen van botsingen. De installatie wordt vergemakkelijkt door het ontwerp met draaibare connector, waardoor flexibele positionering ook in krappe ruimtes mogelijk is.


Technische eigenschappen

  • Pulsafstandsmetingstechnologie
  • Meer dan 250.000 laserpulsen per seconde
  • Meting op korte afstand vanaf 30 mm
  • Bereik tot 20 m, met reflector tot 150 m
  • Herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm
  • IO-Link-interface

De voordelen

Met zijn compacte behuizing van 15 × 41,7 × 50,6 mm is de R200 bij uitstek geschikt voor installatie op rijdende voertuigdragers, ook wanneer de ruimte beperkt is. Dankzij de hoge meetfrequentie en een herhalingsnauwkeurigheid van ≤ 3 mm is een nauwkeurige detectie van snel bewegende objecten mogelijk. De robuuste PRT-meetmethode levert betrouwbare meetresultaten, ondanks storend licht of moeilijke oppervlakken. Dankzij de IO-Link-interface met Smart Sensor Profile kan de sensor naadloos in digitale systemen worden geïntegreerd. Bovendien vereenvoudigt het gestandaardiseerde bedieningsconcept van de R10x- en R20x-serie de integratie van verschillende sensoren binnen een systeemnetwerk.

In één oogopslag

  • Zeer nauwkeurige afstandsmeting tot 20 m, of tot 150 m met reflector
  • Bijzonder compact ontwerp — voor meer flexibiliteit wanneer de ruimte beperkt is
  • Intelligente pulsafstandsmeting met een herhalingsnauwkeurigheid van maximaal ≤ 3 mm
  • Gestandaardiseerde IO-Link-interface met Smart Sensor Profile voor toekomstgerichte automatisering
  • Een geoptimaliseerd, kostenefficiënt ontwerp voor een breed scala aan toepassingen

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.