Continue conditionmonitoring voor motoren van binnenkranen

Trillingssensor zorgt voor continue conditionmonitoring van motoren van binnenkranen

Trillingssensor detecteert slijtage en kritieke afwijkingen

De aanvraag

Overheadkranen verplaatsen zware lasten en spelen daarom een centrale rol in de productielogistiek van talrijke industrieën. Ze worden onder meer ingezet in de metaalindustrie, bijvoorbeeld in een fabriek voor de elektrolyse van aluminium uit gesmolten zout. De zware lasten worden daar vervoerd door grote overheadkranen, die elk zijn uitgerust met 20 motoren voor positionering, hijsen, hydraulica en een compressor.

Close-up van een trillingssensor in een motor van een binnenkraan

Het doel

Een goede werking van alle kraanmotoren is een essentiële voorwaarde voor soepele processen; elke onvoorziene onderbreking kan hoge gevolgkosten met zich meebrengen. De toestand van de motoren moet daarom continu worden gecontroleerd om eventuele onderhoudsbehoeften in een vroeg stadium te signaleren en het noodzakelijke onderhoud uit voorzorg te kunnen uitvoeren tijdens een geplande stilstand van de installatie.

VIM3-trillingssensor

De oplossing

De VIM3-trillingssensor wordt met een schroefdraad of via een magnetische adapter op de motoren bevestigd. Het apparaat is gebaseerd op capacitieve MEMS-sensortechnologie en registreert zowel de snelheid als de versnelling die door trillingsbewegingen wordt veroorzaakt. De sensor stuurt de gemeten gegevens naar de besturing, hetzij als een analoog 4 … 20 mA-signaal, hetzij via IO-Link-communicatie. Hierdoor worden onbalansen, lagerschade en resonanties betrouwbaar weergegeven. Een trendanalyse toont veranderingen als gevolg van slijtage in detail. Voor predictief onderhoud kunnen alarmgrenswaarden worden gedefinieerd. De apparaten zijn tevens geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen tot Zone 1/21 (Division 2) en zijn gecertificeerd volgens SIL 2 en PL d met betrekking tot functionele veiligheid.

De voordelen

De VIM3-trillingssensor beschikt over meetgrootheden die compatibel zijn met de trillingsnorm ISO 10816/20816. Dit betekent dat zowel de trillingssnelheid (mm/s) als de trillingsversnelling (g) in de sensor worden berekend als RMS-waarden met behulp van de RMS-methode. Bovendien worden trillingsgegevens geleverd in het frequentiebereik van 10–1000 Hz. Hierdoor is ISO 10816/20816 direct toepasbaar en kunnen kritische trillingsgrenzen (bijv. 11 mm/s RMS) direct worden overgenomen. Er is geen diepgaande frequentieanalyse of complexe testprocedure nodig. Het trillingsgedrag van de motor kan via de gemeten uitgangsvariabele duidelijk worden gecategoriseerd als goed of slecht.

Het apparaat is verkrijgbaar met een analoge of een IO-Link-interface. Met deze laatste kunnen meerdere meetwaarden tegelijkertijd worden verzameld voor duurzame conditionmonitoring en is webgebaseerd onderhoud op afstand mogelijk. De VIM3 biedt een breed temperatuurbereik, een beschermingsgraad tot IP67 en wereldwijd geldige goedkeuringen die de certificering van kraansystemen vergemakkelijken.

In één oogopslag

  • Realtime conditionmonitoring van motoren met onderhoudsvrije MEMS-sensortechnologie
  • De sensor meet de trillingssnelheid conform ISO 20816
  • ISO 20816 legt kritische trillingsgrenzen vast
  • Compact ontwerp, robuuste roestvrijstalen behuizing
  • Functionele veiligheid tot SIL 2 en PL d, explosiebeveiliging tot Zone 1/21 (Division 2)


Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.