Monitoring van de transportstroom in vleesverwerkende bedrijven

sluiting van een vleesverwerkingsbedrijf

De 18GF-serie eenweg licht sensoren werkt betrouwbaar in mist en extreme omstandigheden

De aanvraag

In vleesverwerkende bedrijven moet de transportstroom van vlees in koelcellen en verwerkingslijnen worden bewaakt en geregeld. De voorgestelde sensoroplossing moet uiterst betrouwbaar zijn en effectief functioneren zonder valse detecties, ondanks de uitdagende omgevingsomstandigheden. Dit houdt onder meer in dat de sensor bestand moet zijn tegen een mistige omgeving na reinigingsprocessen met heet water, waarbij de temperatuur aanzienlijk schommelt tussen -10 °C en +50 °C. Een robuuste, degelijk gebouwde en krachtige sensor is van cruciaal belang om onder deze extreme omstandigheden nauwkeurig te blijven functioneren en een ononderbroken en nauwkeurige regeling van het vleesverwerkingsproces te waarborgen.

Het doel

De grootste uitdaging bij deze toepassing is het functioneren in een mistige omgeving, zoals die kenmerkend is voor industriële vleesverwerkingsbedrijven, waar de sensoren robuust genoeg moeten zijn om betrouwbaar te werken. De sensoren moeten de aanwezigheid van vlees nauwkeurig detecteren en tegelijkertijd interferentie door de mist negeren. Om dit aan te pakken, hebben de apparaten een behuizing nodig die zowel duurzaamheid als betrouwbaarheid garandeert. De sensoren moeten met name voldoen aan beschermingsgraad IP68, waardoor ze bestand zijn tegen waterinsijpeling. Dit beschermingsniveau is cruciaal om de zware omstandigheden in deze verwerkingsbedrijven te weerstaan en een consistente en nauwkeurige werking te garanderen.

18GF-serie eenweg licht sensoren

De oplossing

De eerdere oplossing was een eenweg licht sensor met beschermingsgraad IP68, maar door de sterke temperatuurschommelingen tijdens het reinigingsproces ontstond er condensatie op de lens van de sensor. Na het testen en evalueren van diverse producten met beschermingsgraad IP68 bleek de optische sensor uit de 18GF-serie de ideale oplossing voor deze toepassing te zijn. Deze hoge beschermingsgraad garandeert een lange levensduur en betrouwbaarheid dankzij de volledig afgedichte behuizing, waardoor de sensor bestand is tegen zware omstandigheden zoals vocht, mist en extreme temperatuurschommelingen. De lens van de 18GF-sensor (70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR) is speciaal ontworpen om condensatie te voorkomen, waardoor een continue en nauwkeurige detectie van vlees tijdens het transport wordt gewaarborgd.



Technische eigenschappen

  • Detectiebereik 10 m
  • Met verbeterde afdichting, beschermingsgraad (IP68)
  • Kleine openingshoek, vermindert onderlinge interferentie tussen paren
  • Niet gevoelig voor omgevingslicht
  • Beveiligd tegen kortsluiting
  • Ontwerp met M18-schroefdraadbehuizing
medewerker in de reinigingsafdeling voor heet water

De voordelen

Door gebruik te maken van ons apparaat profiteert de klant van robuuste sensoren die zijn ontworpen voor betrouwbare prestaties bij extreme temperatuurschommelingen (-10 ºC tot +50 ºC) en die bestand zijn tegen veeleisende omgevingen en reinigingsprocessen. Het apparaat garandeert een nauwkeurige detectie, zelfs in veeleisende omstandigheden zoals mist, en behoudt daarbij zijn hoge prestaties en controle over het productieproces. Onze commerciële en technische ondersteuningsteams staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en eventuele zorgen weg te nemen, waardoor het vertrouwen en de tevredenheid van de klant verder worden gewaarborgd.

In één oogopslag

  • Behuizing met beschermingsklasse IP68, volledig afgedicht, voor toepassingen in extreme omgevingen
  • Bestand tegen mistige omgevingen en extreme temperatuurschommelingen
  • Betrouwbare en nauwkeurige regeling van het vleesverwerkingsproces

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.