Nauwkeurige hoogtemeting met bestuurdersloze vorkheftrucks

Kabeltrek encoder voor roterende encoder voor gebruik in vorkheftrucks

Compacte kabeltrek encoder is zelfs bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden

De aanvraag

Geautomatiseerde voertuigen en automatisch geleide voertuigen (AGV’s) met zelfstandige navigatie komen veelvuldig voor in de productie- en magazijnlogistiek. Ook laad- en losprocessen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Bij zelfrijdende vorkheftrucks wordt de betreffende vorkpositie in de besturing ingevoerd. Afhankelijk van de bedrijfsvoering en de toepassing kunnen de AGV’s in veeleisende omgevingen worden ingezet en worden blootgesteld aan uiteenlopende invloeden. Hierbij gaat het onder meer om stof, vuil, vochtige en oliehoudende lucht, weersinvloeden en de voortdurende wisseling tussen binnen- en buitenomgeving.

Het doel

Om een pallet op te pakken of neer te zetten, moet de besturingseenheid eerst de huidige positie van de vork kennen. De vork moet nauwkeurig naar de doelpositie worden verplaatst. In hoogbouwmagazijnen moet dit betrouwbaar functioneren bij grote hoogteverschillen. De meting van de vorkhoogte mag niet worden beïnvloed door vuil, mechanische invloeden of omgevingsfactoren. Het meetinstrument dient bovendien in de AGV te passen, zelfs in krappe ruimtes.

ECA10TL kabeltrek encoder

De oplossing

De ECA10TL-kabeltrek encoder registreert de hoogtepositie met de hoogste nauwkeurigheid. De sensor wordt aan de AGV bevestigd, terwijl het kabeloog aan de bewegende vork wordt bevestigd. De lineaire beweging van de vorkhoogte wordt omgezet in een draaiing in de behuizing van de kabeltrek encoder en geregistreerd door de geïntegreerde absolute encoder. Dankzij de nauwkeurige meetwaarde kan de vork exact op de doelhoogte worden gepositioneerd.

Technische eigenschappen

  • Stevige, lichtgewicht kunststof constructie
  • Compact, uiterst slank ontwerp
  • Aanpassing zonder koppeling
  • Breed scala aan bevestigingsmogelijkheden
  • Roest- en zuurbestendige meetkabel
  • Zeer hoge lineariteit en herhaalbaarheid
  • Schaalbaar meetbereik

De voordelen

Het meetprincipeen het technische ontwerp van het apparaat garanderen een hoge mate van robuustheid tegen invloeden van buitenaf. De optische omstandigheden spelen geen rol. Dankzij het compacte ontwerp is montage zelfs in zeer krappe ruimtes mogelijk en wordt de bediening vereenvoudigd. Een breed scala aan montageopties vermindert de installatie-inspanning en biedt flexibiliteit bij de plaatsing. Er is een uitgebreid assortiment aan interfaces en protocollen beschikbaar voor aansluiting en communicatie. Bovendien maakt een uitgebreid assortiment aan accessoires het mogelijk om de trekkoorden zelfs onder de zwaarste omstandigheden te gebruiken. Ten slotte zorgt de koppelingsvrije aanpassing van de roterende encoder voor nauwkeurige informatie-terugkoppeling en garandeert deze betrouwbare processen.

In één oogopslag

  • Meting van lineaire bewegingen tot 60 m zonder verlies aan nauwkeurigheid
  • Een uitgebreid assortiment is mogelijk, tot en met zware toepassingen
  • Trekkoord kan worden gecombineerd met elke communicatie-interface
  • Hoogtedetectie, ongeacht de optische omstandigheden en zware omgevingsomstandigheden


Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.