Detecção confiável de filme PET transparente em fábricas de engarrafamento
A Inscrição
Os sensores fotoelétricos são utilizados para uma variedade de tarefas complexas em sistemas de embalagem. Um exemplo são as fábricas de engarrafamento de alta produção, que enchem e selam dezenas de milhares de garrafas por hora. A etapa seguinte do processo, a embalagem secundária, envolve agrupar um número definido de garrafas individuais em um recipiente para venda a retalho, ou seja, embalagens de seis garrafas que são embaladas com filmePET termorretrátil.
O objetivo
O desafio técnico reside em garantir a alimentação ininterrupta do filme transparente na unidade de retração. Se uma ruptura no filme for detectada tarde demais, quando a fábrica de engarrafamento estiver operando em alta velocidade, o resultado pode ser um lote com um grande número de embalagens incorretas. Essas embalagens podem se romper durante o transporte ou ao serem armazenadas nas prateleiras do varejo. Portanto, os sensores devem garantir a confiabilidade na detecção do material transparente.

A Solução
A Pepperl+Fuchs desenvolveu um procedimento extremamente confiável para detectar objetos transparentes. O sistema de sensores consiste em um sensor retrorreflexivo da série R201 e um refletor com um filtro de polarização circular integrado. O sistema utiliza o efeito de despolarização gerado quando a luz emitida passa pela película para melhorar significativamente a confiabilidade da detecção. Isso garante um monitoramento confiável da presença da película estirada transparente quando ela entra na unidade de retração, reduzindo o risco de embalagem incorreta.
Os benefícios
A combinação dos sensores retrorreflexivos da série R201 e refletores com filtro de polarização circular permite a detecção confiável de objetos transparentes e refletivos. Durante a operação, o sistema óptico funciona sem perda de desempenho, permitindo as melhores distâncias operacionais e reserva funcional possíveis. O procedimento para detecção de objetos transparentes está disponível na série R200 e na série R201 de tamanho médio para distâncias operacionais maiores, bem como nas séries R100, R101 e R103 para aplicações com espaço restrito. Isso torna a seleção de um sensor menos complicada. Além disso, todas as cinco séries oferecem os mesmos modos de detecção e uma interface de usuário.
Em resumo
- Sistema sensor composto por um sensor retrorreflexivo e um refletor com filtro de polarização circular
- Detecção confiável de objetos transparentes
- Com IO-Link e perfil de sensor inteligente para soluções Sensorik4.0®
- Processos tranquilos
- Todos os modos de detecção fotoelétrica em cinco caixas padrão para máxima flexibilidade e uma variedade de possibilidades de integração
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.