Selecione seu país
Considerações de projeto para sistemas de purga e pressurização

Um sistema de purga e pressurização permite que equipamentos elétricos padrão sejam utilizados em locais perigosos sem a necessidade de componentes à prova de explosão certificados individualmente, o que pode resultar em uma economia significativa de custos. No entanto, vários fatores devem ser considerados para garantir que o sistema cumpra as normas de segurança exigidas.
- A fonte depressão deve estar limpa e ser suficiente para realizar a purga e a pressurização dos vazamentos do compartimento. Compartimentos de grandes dimensões geralmente possuem portas grandes, o que pode exigir o uso de travas para manter a pressão no interior do compartimento.
- A fiação de entrada e saída do invólucro deve estar protegida de acordo com a classificação da área. A Classe I, Divisão 1 pode exigir a utilização de conduítes à prova de explosão com vedação, enquanto uma área da Zona 2 pode exigir fiação de segurança reforçada. Todos os códigos aplicáveis devem ser analisados.
- O invólucro deve ser suficientemente resistente para suportar a pressão de purga do sistema e, após a purga, manter a pressão necessária para o funcionamento. Em ambientes com gases perigosos, os invólucros são purgados, o que faz com que a pressão no seu interior aumente. Pode ser necessário adicionar trilhos de reforço no interior do invólucro para evitar que este se deforme durante o processo de purga. Os invólucros maiores sofrem maior tensão devido à sua maior área de superfície.
- Os códigos T e a temperatura interna do invólucro devem ser determinados para evitar a ignição da atmosfera perigosa durante a operação. Se a temperatura interna estiver acima da temperatura de ignição da área perigosa, o invólucro não poderá ser aberto enquanto a temperatura estiver elevada, mesmo que o invólucro esteja desenergizado. Isso geralmente exige que a trava da porta e todas as portas de acesso sejam trancadas.
- Se a caixa for de plástico ou tiver um acessório de plástico, como uma janela, ela deve ser retardante de chamas e atender aos requisitos relativos à descarga eletrostárica. Esses requisitos podem ser consultados nas normas aplicáveis, se necessário.
- A instalação de um sistema de purga certificado em um gabinete padrão com equipamentos em seu interior não significa que todo o sistema esteja certificado para operação em locais perigosos. O sistema requer sua própria certificação para locais perigosos. A utilização de equipamentos certificados no sistema torna a certificação completa mais fácil e menos onerosa.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.