Selecione seu país

Ir para o site global

Benefícios dos sistemas de purga e pressurização

  • Os sistemas de purga e pressurização possibilitam o uso de gabinetes padrão de uso geral em áreas perigosas.

  • Os componentes de purga e pressurização são fáceis de usar e implementar — eles podem ser montados no gabinete e, em seguida, certificados para operação em áreas perigosas.

  • A purga e a pressurização são métodos de proteção de áreas perigosas reconhecidos globalmente.

  • Os equipamentos dentro do compartimento pressurizado permanecem limpos e isolados da atmosfera externa devido à pressão positiva dentro do compartimento.

  • Os sistemas de purga e pressurização podem ser configurados para que um gás protetor flua constantemente através do compartimento de proteção para manter o equipamento resfriado. Se a temperatura começar a elevar-se, o fornecimento de gás protetor aumenta. Ele diminui assim que a temperatura do equipamento retorna ao normal. O sistema pode emitir um alarme e/ou desligar o equipamento se a temperatura estiver muito alta. O equipamento terá uma vida útil mais longa se o interior do compartimento de proteção for mantido limpo e resfriado.

  • Ao contrário dos compartimentos à prova de explosão ou à prova de chamas, a atmosfera dentro do compartimento de proteção não pode inflamar-se e danificar o equipamento do compartimento. Os compartimentos à prova de explosão podem ser dispendiosos e pesados, com prazos de entrega longos. A purga de um compartimento padrão reduz o custo, o peso e os prazos de entrega.

  • O gás inerte, como o nitrogênio, permite que o equipamento funcione dentro da caixa do analisador de gases sem risco de incêndio.

  • É mais fácil obter certificação global para um compartimento de proteção, pois os componentes de purga e pressurização podem ser certificados universalmente.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.