Selecione seu país

Ir para o site global

Componentes de um sistema de purga e pressurização

Quebra-cabeça de ícones

Os sistemas de purga e pressurização EPS® da Bebco, da Pepperl+Fuchs, permitem que você use facilmente equipamentos elétricos padrão dentro de um gabinete em áreas perigosas. Um sistema consiste em uma unidade de controle, ventilação, válvula ou coletor e um gabinete. Saiba mais sobre esses componentes e suas funções:

Interface do usuário da unidade de controle do sistema de purga e pressurização

Unidade de controle

Como principal componente de um sistema de purga e pressurização, a unidade de controle fornece funções essenciais para operar a purga e a pressurização do compartimento. Para nossas soluções automáticasBebco EPS, essas funções incluem monitoramento e controle automáticos da purga, temperatura, vazamento, alarme e alimentação do sistema. Quando se prefere uma solução econômica, nossos sistemas manuais Bebco EPS oferecem proteção comprovada de purga e pressurização usando uma válvula de agulha, um regulador e um manômetro simples.

Ventilação para sistemas de purga e pressurização

Ventilar

A ventilação dos nossos sistemas de purga e pressurização Bebco EPS é controlada por gravidade e funciona com base no movimento mecânico de molas em resposta à pressão no interior do invólucro. A ventilação funciona como um dispositivo simples de alívio de pressão que permite que o gás saia do invólucro quando a pressão de ruptura da ventilação é atingida. Oferecemos a única ventilação do setor que monitoriza digitalmente o caudal e utiliza os valores do caudal para calcular automaticamente o tempo de purga.

Válvula coletora de sistemas de purga e pressurização

Válvula ou coletor

A válvula ou o coletor de um sistema de purga e pressurização controla o fluxo de ar ou gás de proteção para o compartimento, definindo uma leitura segura no manômetro do compartimento através de uma válvula de agulha. Em nossos sistemas manuais, a taxa de fluxo de purga é controlada pela válvula de troca rápida. Nossos sistemas automáticos permitem o uso de um coletor para controlar o fluxo de purga, o fluxo de pressurização e o fluxo de resfriamento. Além disso, o coletor em nossos sistemas automáticos pode compensar automaticamentea perda de pressão devido a vazamentos ou flutuações de temperatura para evitar disparos indesejados.

Caixa para purga e pressurização de equipamentos elétricos padrão

Anexo

O compartimento abriga os componentes que devem ser protegidos pelo sistema de purga e pressurização. Os volumes do compartimento podem chegar a 450 pés cúbicos. Com o portfólio de purga e pressurização Bebco EPS da Pepperl+Fuchs, você pode proteger um único compartimento ou vários compartimentos usando um sistema de purga e pressurização com tubos ou tubulações interconectadas.

Ferramentas de ícones

Acessórios

Cada sistema de purga e pressurização possui acessórios opcionais que podem ser encomendados com a unidade. Esses acessórios podem incluir kits de montagem, hardware de montagem, suportes de montagem, conexões de anteparo, tubos, filtros/reguladores, componentes de monitoramento/controle de temperatura, bucins, plugues de conduítes, placas de terminação e kits de referência atmosférica. Consulte o manual para determinar quais acessórios são oferecidos com cada sistema.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.