IO-Link Safety
A ponte entre a segurança funcional e a automação padrão
O que há muito tempo era considerado separado está agora se unindo: a nova norma IO-Link Safety preenche a lacuna entre a segurança funcional e a automação padrão.
A combinação do IO-Link Safety com o IO-Link oferece agora uma base de comunicação comum e consistente até mesmo no nível de campo. Isso elimina descontinuidades no sistema, reduz a complexidade e permite a integração perfeita de sensores e atuadores de segurança com componentes padrão em uma única arquitetura. O resultado são sistemas transparentes, flexíveis e voltados para o futuro, com um projeto significativamente mais eficiente e maior disponibilidade.
Isso é possível graças a uma padronização consistente: desenvolvido sob a égide da PROFIBUS & PROFINET International (PI) na comunidade IO-Link e definido nas normas IEC 61131-9 e IEC 61139-2, o IO-Link Safety atende aos mais elevados requisitos de segurança, até SIL 3 (IEC 61508 / IEC 62061) e PL e, Cat. 4 (EN ISO 13849-1).
Saiba mais sobre como funciona o IO-Link Safety e como você também pode se beneficiar desse importante avanço tecnológico.

Comunicação por canal oculto: dados seguros por meio de um canal comum
O IO-Link Safety pode ser integrado a diferentes arquiteturas de segurança e permite que sinais de segurança e não de segurança sejam transmitidos em conjunto por uma única linha.
A segurança funcional em arquiteturas baseadas no IO-Link Safety é garantida pelo princípio do canal negro: neste caso, o caminho real do sinal não é monitorado (“canal negro”), mas possíveis erros de transmissão são detectados de forma confiável entre o mestre IO-Link Safety e o dispositivo IO-Link por meio de mecanismos como somas de verificação, monitoramento de tempo e verificações de sequência, evitando-se assim estados inseguros. Graças a essa implementação entre o mestre IO-Link Safety e o dispositivo IO-Link, o IO-Link Safety pode ser utilizado independentemente do Perfil de Comunicação de Segurança Funcional (FSCP, por exemplo, PROFIsafe) utilizado e, portanto, em diferentes sistemas de barramento de campo.
Conforme ilustrado no diagrama, os dados de segurança e os dados padrão são transmitidos em paralelo, mantendo-se, no entanto, logicamente separados uns dos outros. Consequentemente, apesar do conceito global integrador, a comunicação segura até SIL 3 e PL e permanece claramente definida, enquanto dados adicionais ficam disponíveis para diagnósticos e aplicações de IIoT.

Estrutura clara até ao conector: a disposição dos pinos do IO-Link Safety
O IO-Link Safety utiliza mecanismos padrão do IO-Link, tais como a conexão por pino M12 já estabelecida e uma disposição padronizada dos pinos para a transmissão conjunta de sinais de segurança e não relacionados à segurança. Conforme mostrado no gráfico, a tensão de alimentação é aplicada aos pinos 1 e 3. O fio C/Q no pino 4 é utilizado para transmitir a comunicação IO-Link Safety, incluindo os dados de segurança.
Como alternativa ao funcionamento como dispositivo IO-Link Safety, os sensores e atuadores com uma interface IO-Link Safety — semelhante ao modo SIO no IO-Link padrão — podem ser configurados inicialmente por meio da interface de comunicação e, em seguida, operados como um OSSD clássico com tecnologia de segurança convencional. Nesse caso, a transmissão segura de sinal no pino 4 é complementada por um caminho de sinal adicional no pino 2. Ambos os caminhos são utilizados em conjunto (OSSD1e e OSSD2e) para garantir uma transmissão robusta e à prova de falhas. Esse modo é denominado OSSDe (equivalente a OSSD).
Para os usuários, isso resulta em uma interface claramente estruturada: os cabos M12 padronizados continuam a ser utilizados, enquanto os dados seguros e não seguros são encaminhados por meio de um conector comum. Isso reduz o trabalho de cabeamento, simplifica a instalação e a manutenção e garante uma transmissão consistente e rastreável de dados e energia até o nível de campo.
A segurança está mudando...
A segurança funcional está em constante evolução — passando de soluções clássicas, muitas vezes independentes, para arquiteturas cada vez mais integradas e flexíveis. Conheça os modelos de arquitetura mais comuns atualmente e descubra por que o IO-Link Safety é superior a todas as abordagens existentes.
Entre em contato conosco
Não hesite em entrar em contato conosco caso tenha mais perguntas sobre o IO-Link Safety ou já esteja planejando projetos específicos. Nossos especialistas aguardam seu contato.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.