Trabalhador Conectado Capacitando o setor — Impulsionando o progresso com conectividade digital e dispositivos inteligentes
Empresas em áreas industriais e perigosas, como as indústrias química, farmacêutica, de petróleo e gás, mineração e fornecimento de energia, enfrentam desafios crescentes. Condições ambientais extremas, altos requisitos de segurança e pressão orçamentária crescente exigem soluções simplificadas e interligadas que tornem os processos mais eficientes, seguros e transparentes.
Ao mesmo tempo, a transformação digital está mudando a forma como trabalhamos: cada vez mais dados estão disponíveis em tempo real e as expectativas por formas de trabalho flexíveis e em rede estão aumentando, inclusive no setor industrial. É exatamente aqui que o conceito de Trabalhador Conectado entra em ação.
Com dispositivos móveis robustos e certificados globalmente (1) para uso em áreas perigosas e soluções de software inteligentes, os funcionários podem acessar informações relevantes, canais de comunicação e instruções de trabalho digitais a qualquer momento — diretamente no campo, em ambientes adversos, incluindo áreas perigosas da Zona 1/21 Div. 1. Isso não apenas minimiza o tempo de inatividade e os erros, mas também otimiza os processos de manutenção, inspeção e documentação a longo prazo.
Prepare-se para a indústria do futuro com nossas soluções Connected Worker — móveis, conectadas e seguras!

Casos de uso
Este vídeo demonstra como o padrão 5G pode transformar a comunicação industrial em fábricas de processamento. Ao aproveitar os recursos avançados do 5G, as empresas podem aumentar significativamente a eficiência operacional e a confiabilidade.
Os principais recursos apresentados incluem:
- Solução de problemas eficiente e integrada, que contribui para minimizar o tempo de inatividade e otimizar o desempenho.
- Os benefícios das chamadas em grupo push-to-talk, que permitem uma comunicação instantânea e clara entre os membros da equipe, proporcionando melhor coordenação e tempos de resposta mais rápidos.
- Gerenciamento digital de ordens de serviço, demonstrando como o 5G pode otimizar fluxos de trabalho, aumentar a clareza das tarefas e elevar a produtividade.
O trabalhador móvel conectado à rede 5G
O padrão de comunicação 5G representa um avanço significativo para ambientes industriais, fornecendo conectividade sem fio ultrarrápida, confiável e de baixa latência. Para os trabalhadores móveis, o 5G permite acesso em tempo real a dados críticos, comunicação contínua e colaboração instantânea entre dispositivos e locais. Essa conectividade aprimorada oferece suporte a fluxos de trabalho mais inteligentes, tomada de decisões mais rápida e maior segurança e eficiência em campo.

Acesso seguro aos dados em tempo real
No panorama industrial atual, o acesso a dados em tempo real é essencial para otimizar as operações e tomar decisões informadas. Ele permite o monitoramento contínuo dos processos e respostas rápidas às mudanças nas condições. A tecnologia 5G oferece taxas de dados de pico acima de 10 Gbit/s e latência ultrabaixa abaixo de um milissegundo, permitindo a transmissão em tempo real de grandes volumes de dados. Sua escalabilidade permite a conexão perfeita de dezenas de milhares de dispositivos inteligentes e sensores em ambientes de produção. A integração perfeita aos ecossistemas IIoT existentes melhora significativamente a conectividade geral e aumenta a produtividade. Em ambientes perigosos, uma conexão estável com a sala de controle é fundamental para a segurança e o monitoramento eficaz. A comunicação em tempo real garante fluxos de trabalho tranquilos, enquanto a capacidade de enviar instruções de trabalho diretamente para dispositivos móveis mantém as equipes de campo atualizadas.

Manutenção inteligente
A gestão digital de ordens de serviço simplifica as tarefas dos trabalhadores industriais, fornecendo instruções claras e detalhadas diretamente para seus dispositivos móveis. Isso elimina a documentação manual, minimizando erros e aumentando a eficiência. Com acesso em tempo real a todos os dados relevantes, os trabalhadores podem tomar decisões mais rápidas e concluir tarefas com mais eficácia no local.

Solução de problemas sem interrupções
O padrão 5G reúne especialistas de todo o mundo, permitindo a colaboração em tempo real por meio de comunicação criptografada avançada e chamadas em grupo push-to-talk. Com conectividade 5G segura e de alta velocidade, os especialistas podem realizar a solução de problemas sem esforço, compartilhando e analisando imagens e vídeos. Essa abordagem inovadora garante uma solução de problemas mais rápida e eficaz.

Gerenciamento aprimorado de ativos
A gestão de ativos e o pedido de peças sobressalentes agora são facilmente realizados em qualquer lugar no campo, utilizando dispositivos móveis ou monitores industriais. Os funcionários de campo podem acessar instantaneamente os dados dos ativos, verificar o status dos equipamentos e solicitar peças sobressalentes no local, reduzindo o tempo de inatividade e simplificando os processos de manutenção. Essa acessibilidade móvel garante tempos de resposta mais rápidos e um planejamento de recursos mais eficiente.
Know-how e certificações Eventos para Trabalhadores Conectados
Em junho de 2025, a Pepperl+Fuchs organizou com sucesso vários eventos Connected Worker em toda a Europa. Em conjunto com parceiros como a Ericsson, Google, Qualcomm, Samsung e vários operadores de rede e fornecedores de aplicações, foi criada uma plataforma onde os participantes puderam trocar ideias sobre as últimas tendências e tecnologias. O foco foi compartilhar insights, discutir os desafios atuais da indústria e aprender mais sobre como a digitalização pode ser impulsionada nos setores de energia, químico, manufatura e mineração.
Elementos-chave da série de eventos:
- Palestras interessantes de nossos parceiros Ericsson, Google e Qualcomm
- Conhecimentos básicos sobre Proteção contra explosão e conceitos de proteção
- Dispositivos móveis intrinsecamente seguros da Pepperl+Fuchs e como eles atendem às exigências para uso em áreas industriais e perigosas
- Como o portfólio de mobilidade corporativa, juntamente com uma rede de suporte global e serviços adicionais, agrega valor aos clientes e garante segurança de investimento a longo prazo.

Produtos e serviços digitais
Configuração fácil e mobile device management intuitivo
O portal online Produtos e Serviços Digitais combina a preparação automatizada com o mobile device management e uma função de monitoramento em tempo real em uma única plataforma. A pedido do cliente, a plataforma pode servir como um sistema completo para mobile device management, permitindo o gerenciamento remoto e simultâneo de dispositivos em escala global. Os dispositivos móveis são entregues com pré-configurações de acordo com as necessidades individuais do cliente e estão prontos para uso imediatamente após a entrega. As atualizações podem ser realizadas através da plataforma online a qualquer momento e durante a operação, sem a necessidade de envolver os departamentos de TI locais ou enviar os dispositivos para a sede. A análise de dados históricos e em tempo real é possível sempre que necessário. Esta função de análise fornece às empresas uma visão abrangente dos processos e revela rapidamente procedimentos ou interações defeituosos ou críticos para a segurança.
Você obtém um serviço completo e pronto para uso que garante qualidade e segurança consistentes para todos os dispositivos da sua empresa. Isso não apenas economiza tempo, mas também recursos valiosos.
Entre em contato conosco
Você tem dúvidas sobre as soluções Connected Worker da Pepperl+Fuchs? Estamos à disposição para auxiliá-lo. Basta preencher o formulário de contato para nos enviar uma mensagem.
1 Nossos produtos são certificados globalmente de acordo com ATEX/IECEx/NEC/UL e muitas outras normas.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.