Selecione seu país

Ir para o site global

Tanques de armazenamento de hidrogênio

Produção de Hidrogênio

Na Terra, o hidrogênio só ocorre em combinação com outros elementos. Um dos compostos mais conhecidos e mais comuns é o composto com oxigênio na forma de água. Para produzir hidrogênio verde, a água é dividida em moléculas de hidrogênio e oxigênio em um processo de eletrólise usando eletricidade a partir de energias renováveis. Isso é feito, por exemplo, com membranas trocadoras de prótons (PEMs). Estes estão localizados nas chamadas células PEM, que consistem em diferentes camadas: cátodo e ânodo circundam a membrana e são fornecidos com camadas de catalisador. Juntas, essas camadas formam o conjunto de eletrodos de membrana (MEA). Juntamente com uma camada de difusão de gás em ambos os lados e duas placas bipolares (BPP), formam uma célula de eletrólise PEM. Para alcançar os maiores rendimentos possíveis na produção industrial de hidrogênio, várias dessas células são empilhadas aqui.

Visualização de uma pilha PEM com várias camadas
Visualização de uma produção de pilha PEM

Produção automatizada de células PEM e pilhas PEM

A montagem das camadas individuais de uma pilha PEM tem sido feita manualmente até agora e é demorada. Para poder produzir grandes quantidades de forma eficiente e econômica, é necessário aumentar a automação da produção de pilhas. Por exemplo, braços robóticos podem empilhar as camadas de uma célula de eletrólise PEM e colocar alternadamente MEA e BPP em cima uns dos outros. Para garantir que nenhum erro ocorra aqui, vários produtos da Pepperl+Fuchs são adequados para dar suporte à produção automatizada.

Sensores de folha dupla detectam camadas de limite

Evitando camadas duplas com sensores de folha dupla

Ao produzir células e pilhas PEM, deve-se ter cuidado para garantir que nenhuma camada seja colocada em cima uma da outra duas vezes. Se dois MEAs forem colocados acidentalmente um em cima do outro, significa que a célula PEM não está funcional e a pilha não é utilizável. Para evitar isso, são usados sensores de folha dupla da Pepperl+Fuchs. Eles são capazes de reconhecer várias camadas detectando camadas de limite, ou seja, a transição para uma lacuna de ar. Desta forma, garantem que o braço do robô capte apenas um MEA por vez e não capte dois acidentalmente.

Os sensores ultrassônicos medem a distância até uma placa subjacente

Medição de altura com sensores ultrassônicos da série F77

As camadas duplas de placas bipolares também devem ser evitadas ao produzir células PEM. Os sensores ultrassônicos de alta precisão da série F77 podem ajudar a detectar essas camadas duplas. Ao medir a distância até a placa subjacente com uma precisão de 0,2 mm, eles podem inferir a altura da placa e, consequentemente, detectar se dois BPPs estão acidentalmente em cima um do outro.

Os sensores fotoelétricos através do feixe auxiliam no posicionamento preciso das camadas

Posicionamento da camada com sensores tipo barreira

O empilhamento das várias camadas de células PEM deve ser muito preciso. Aqui, os sensores fotoelétricos tipo barreira contínuos da Pepperl+Fuchs podem ajudar com o posicionamento exato das camadas. Eles são capazes de detectar bordas com alta precisão e, portanto, detectar com segurança possíveis camadas salientes.

Um ícone com um par de setas.

Comunicação via IO-Link

Os sensores inovadores da Pepperl+Fuchs para produção automatizada de pilhas PEM apresentam interfaces IO-Link padronizadas. Isso permite que os usuários não apenas façam e alterem configurações, mas também consultem dados de status. Os IO-Link masters associados transmitem esses dados para sistemas de nível superior via OPC UA para que possam ser usados, por exemplo, para análises e simulações. Os sensores utilizados atendem, portanto, a todos os requisitos da produção moderna no sentido da Indústria 4.0.