25/11/2025Entradas e saídas seguras com sinais IO-Link em um único módulo: Módulos de E/S PROFIsafe e CIP Safety

Automação segura aliada à comunicação inteligente — novos módulos de barramento de campo seguros oferecem segurança funcional até SIL 3, PL e, Cat. 4, IO-Link e funcionalidades de IIoT em um único dispositivo
Os ambientes de produção modernos exigem uma integração cada vez mais estreita entre a segurança das máquinas e a flexibilidade. Em instalaçõesonde a segurança é fundamental, com aplicações como células robóticas, sistemas de transporte ou fresadoras CNC, são necessárias soluções que combinem segurança, desempenho e facilidade de integração.
Os componentes utilizados devem não apenas garantir os mais elevados padrões de segurança, mas também ser capazes de coletar dados abrangentes de valor agregado. Com os novos módulos de E/S PROFIsafe e CIP Safety, a Pepperl+Fuchs está ampliando seu portfólio de módulos de barramento de campo com uma solução preparada para o futuro que integra entradas e saídas seguras até SIL 3, PL e, Cat. 4, bem como portas IO-Link padrão em um único dispositivo.
Máxima segurança e flexibilidade em um único dispositivo
Os novos módulos de E/S seguros estão disponíveis em duas versões:
Ambos os módulos dispõem de entradas e saídas de segurança para a conexão de sensores de segurança e atuadores de segurança, bem como de duas portas IO-Link não seguras para dispositivos padrão. Isso permite que sinais de segurança, IO-Link e sinais normais sejam medidos, processados e transmitidos ao PLC por meio de um único módulo. Graças a essa combinação, em muitos casos não é necessário um mestre IO-Link adicional. Os usuários se beneficiam de uma redução no trabalho de fiação e de um projeto de sistema modular e flexivelmente escalável.
Pronto para a IIoT: a segurança aliada à inteligência de dados
Os módulos são compatíveis com a IIoT e suportam os protocolos de comunicação mais comuns, como OPC UA, MQTT, REST API e CoAP. Isso significa que, ao utilizar as portas IO-Link, é possível estabelecer uma comunicação direta com a nuvem em paralelo com o nível clássico do PLC, permitindo o monitoramento de condições com base em dados em tempo real e a manutenção preditiva.

Design robusto para ambientes industriais exigentes
A caixa robusta dos módulos de barramento de campo, fabricada em zinco fundido sob pressão, é resistente à soldagem e atende ao grau de proteção IP67/IP69K. Além disso, os dispositivos estão protegidos contra umidade, sujeira e influências mecânicas, como choques e vibrações.
Ampla gama de aplicações práticas
Os módulos de E/S PROFIsafe e CIP Safety permitem a implementação de aplicações em conformidade com os mais elevados padrões de segurança, até SIL 3, PL e, Cat. 4. As possíveis áreas de aplicação incluem:
- Garantindo a posição das mesas giratórias na produção automotiva
- Botões de parada de emergência para o desligamento seguro dos sistemas
- Grades de luz para monitoramento e controle de acesso à zona de perigo
- Tecnologia de sensor de segurança em pinças robóticas, fresadoras CNC e células de montagem
Destaques dos módulos de E/S PROFIsafe e CIP Safety
- Flexível para aplicações de segurança modulares: entradas/saídas seguras e portas IO-Link combinadas em um único módulo de E/S
- Integração perfeita em ambientes IIoT: as portas IO-Link são compatíveis com OPC UA, MQTT, REST e CoAP para comunicação entre a borda e a nuvem e processos inteligentes
- Segurança certificada: módulos com aprovação cULus, aprovados até SIL 3, PL e, Cat. 4, projetados para atender às normas internacionais e aos mais elevados requisitos de segurança
- Robusto e durável: classe de proteção IP67/IP69K e caixa de zinco fundido sob pressão resistente a soldas, para uso em ambientes industriais exigentes
- Rede unificada para aplicações padrão e de segurança: PROFINET com PROFIsafe ou EtherNet/IP com CIP Safety através de um único cabo Ethernet para facilitar a instalação
Entre em contato conosco
Gostaria de saber mais sobre os módulos de E/S PROFIsafe e CIP Safety? Não hesite em entrar em contato com nossos especialistas para obter mais informações sobre a mais recente novidade do nosso portfólio.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.