Selecione seu país
ICE13-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D PROFIsafe I/O Module
Safe I/O module for fieldbus with PROFINET/PROFIsafe, with 8/4 fail-safe digital inputs, 4/2 fail-safe digital outputs, 2 IO-Link Class A ports
Principais benefícios
- 8/4 failsafe digital inputs, 4/2 failsafe digital outputs, 2 IO-Link Class A ports
- PROFINET with PROFIsafe
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration, IIoT for IO-Link signals: MQTT, REST, CoAP
- Certified up to SIL 3 according to IEC/EN 61508 and up to PLe, Cat. 4 according to EN ISO 13849-1
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE