Caixa industrial thin client (BTCs)
Projetado para oferecer confiabilidade
Atmosferas explosivas, condições adversas, temperaturas extremas — as indústrias de processo apresentam desafios únicos para as pessoas e a tecnologia. As caixas industriais thin clients da Pepperl+Fuchs são projetadas para oferecer uma solução de virtualização confiável e robusta para as condições adversas dos ambientes industriais.
Projetados para suportar exposição contínua a altas temperaturas, choques e vibrações, as caixas industriais thin clients da Pepperl+Fuchs podem lidar com as aplicações de processo mais exigentes. O design robusto dos BTCs oferece aos usuários a máxima flexibilidade de instalação.

BTC22 — Solução de thin client de última geração
O BTC22 atende a todos os requisitos de um thin client industrial. Assim como seu antecessor, o BTC22 possui um design extremamente robusto, sem peças móveis, e é otimizado para uso industrial em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. A carcaça fechada de alumínio é resistente à poeira e projetada para a gama de temperatura industrial de 0 °C a +55 °C (opcionalmente -20 a +60 °C). Isso abre possibilidades flexíveis de aplicação e opções de instalação. Com seu software moderno e interfaces de hardware abrangentes, o BTC22 está equipado para o futuro.
- Suporte de longo prazo com disponibilidade do produto por mais de 5 anos
- Até 3 monitores Full HD através de DisplayPorts e modo alternativo USB-C
- Resolução de tela Ultra HD (4K) de até 60 Hz para telas grandes modernas
- 3 portas Gigabit Ethernet dedicadas

BTC24 — Concebido para instalações com quatro monitores
A caixa industrial thin client BTC24 vem em uma caixa IP4x resistente e fechada, capaz de suportar as condições ambientais desafiadoras das indústrias de processo. Com uma gama de temperatura ampliada de 0 °C a +55 °C (opcionalmente -20 a +60 °C) e seu design robusto, ele oferece máxima flexibilidade de instalação. O BTC24 foi especialmente projetado para instalações com quatro monitores. Com quatro interfaces DisplayPort, ele pode suportar até quatro monitores Ultra HD modernos com resolução 4K a 60 Hz.
Opções de instalação

Os BTCs oferecem aos usuários uma variedade de possibilidades de instalação e diversas opções de montagem. Com seu design robusto e ampla gama de temperatura, eles podem ser instalados em salas de controle com condições desafiadoras. Monte-os em cima de uma mesa, embaixo de uma mesa ou guarde-os em uma gaveta. Além de montar os BTCs diretamente em sua mesa, existem várias outras opções.

Para montar os BTCs compactos em um trilho DIN padrão, são necessários apenas o kit de trilho DIN BTC, uma chave de fenda, quatro buchas e quatro parafusos. Os BTCs podem ser facilmente montados em um gabinete de automação utilizando os orifícios pré-perfurados, roscas e sistema pull-push do adaptador de trilho de montagem DIN.

Utilizando um kit de montagem BTC VESA, é possível realizar a instalação dos thin clients em caixa na placa traseira de um monitor. Basta utilizar parafusos para montar o suporte VESA no monitor. Os orifícios e roscas já estão instalados para facilitar a fixação do suporte VESA. Monte os thin clients em caixa no suporte VESA utilizando os parafusos fornecidos pela Pepperl+Fuchs.

Os BTCs compactos também podem ser montados na parede. Utilize os parafusos de montagem apropriados para fixar o suporte de montagem anexado aos thin clients. Certifique-se de que a parede é capaz de suportar o peso.
Comparação
BTC22 | BTC24 | |
| Interfaces | 2 x Porta de exibição 1 x USB-C 3.2 com modo alternativo DisplayPort | 4 x DisplayPort; até 4 x 4K |
| Processador | Intel Atom x6413E | AMD Ryzen R2314 |
| Memória de acesso aleatório | 8 GB DDR4 | 8 GB DDR4 (2x 4 GB de RAM de canal duplo) |
| Temperatura de Operação | 0 … +55 °C (opcional -20 … +60 °C) | 0 … +55 °C (opcional -20 … +60 °C) |
| Habitação | Chassi de alumínio | Chassi de alumínio |
| Classificação IP | IP4x | IP4x |
| Opção de montagem | Montagem em mesa, parede, calha DIN, VESA | Montagem em mesa, parede, calha DIN, VESA |
| Segurança mecânica | Todas as portas com alívio de tensão e “traváveis” | Todas as portas com alívio de tensão e “traváveis” |
| Método de resfriamento | Resfriamento passivo, caixa dissipadora de calor | Resfriamento passivo, caixa dissipadora de calor |
| Certificações | CE, FCC e UL OrdLoc para acesso aos mercados da Europa e dos EUA | CE, FCC e UL OrdLoc para acesso aos mercados da Europa e dos EUA |
| Opções de software | VisuNet RM Shell 6 Sistema Operacional IGEL 12 Pronto para ThinManager | VisuNet RM Shell 6 Sistema Operacional IGEL 12 Pronto para ThinManager |
Firmware
A Pepperl+Fuchs não só oferece uma variedade de thin clients, mas também o software thin client adequado. O firmware VisuNet RM Shell e VisuNet Control Center, especialmente desenvolvido, é precisamente adaptado aos requisitos da automação de processos. Além do firmware VisuNet, a Pepperl+Fuchs oferece thin clients com IGEL OS pré-instalado ou como uma solução “ThinManager Ready”.

Configuração fácilcom VisuNet RM Shell
O firmware VisuNet RM Shell é pré-instalado e pré-configurado para vários sistemas de controlo, permitindo uma configuração rápida e fácil de BTCs e monitores remotos. A última geração é baseada no Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSC 2021, oferecendo atualizações de segurança a longo prazo. Também possui mecanismos de segurança integrados que fornecem proteção confiável contra malware e vírus.
O VisuNet RM Shell permite uma solução completa de thin client para indústrias de processo — desde BTCs na sala de controle até monitores remotos na Zona 1/21 e Divisão 1.

Opção para usuários LinuxSistema operacional IGEL pré-instalado
Para usuários que desejam utilizar dispositivos VisuNet com IGEL OS, a Pepperl+Fuchs oferece thin clients em caixa (BTCs) e monitores remotos das séries VisuNet FLX e VisuNet GXP com IGEL OS* pré-instalado. O IGEL OS é um sistema operacional para terminais independente de plataforma, baseado em Linux, projetado para acesso simples, inteligente e seguro a aplicativos virtuais, desktops e espaços de trabalho em nuvem.
*As licenças devem ser adquiridas diretamente da IGEL.

Opção para usuários do Rockwell ThinManager®Clientes prontos para ThinManager
Para usuários que estão implementando ou já trabalham com uma arquitetura Rockwell ThinManager, a Pepperl+Fuchs oferece clientes “ThinManager Ready”*. Eles foram especialmente desenvolvidos, configurados e testados com a Rockwell. Essas soluções têm um BIOS pré-instalado e pronto para se conectar ao servidor ThinManager. Assim como as soluções VisuNet RM Shell e IGEL OS, as opções ThinManager Ready estão disponíveis para todo o portfólio VisuNet HMI.
*O hardware, software e licenças do servidor ThinManager podem ser adquiridos diretamente da Rockwell.
Entre em contato conosco
Você tem alguma dúvida sobre nossos thin clients ou deseja receber mais informações? Estamos à disposição para auxiliá-lo. Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.