Segurança funcional para aplicações de automação de processo
O mais amplo portfólio de segurança do mercado
Com mais de 750 dispositivos avaliados pela SIL/PL de uma única fonte, a Pepperl+Fuchs oferece uma ampla variedade de opções, garantindo que você sempre obtenha a melhor solução para sua aplicação específica.
O conhecimento é a chave
Há décadas, a Pepperl+Fuchs é uma força motriz na automação de processo. Nosso profundo conhecimento das normas e regulamentações de segurança funcional é a base para componentes de segurança confiáveis.
Segurança sem limites
Oferecemos um portfólio completo SIL 3 para todos os tipos de sinal — analógico e digital. Aproveite os benefícios dos módulos de interface para todas as suas aplicações em um único fornecedor.
Aprenda com os especialistas
A Pepperl+Fuchs oferece suporte com departamentos especializados em segurança certificados e disponibiliza uma ampla gama de programas de treinamento para profissionais de automação.
Produtos compatíveis com SIL para áreas perigosas
Selecione agora o seu produto compatível com SIL!A avaliação de um sistema relevante para a segurança é mais fácil se o risco de falha dos componentes relevantes já for conhecido. Para esse fim, a Pepperl+Fuchs oferece uma grande variedade de produtos com avaliação SIL. Neste site, selecione entre vários critérios de seleção, como nível de integridade de segurança, nível de desempenho, função do dispositivo e tipo de sinal, para encontrar rapidamente o dispositivo com avaliação SIL que você está procurando.

Mais inovações que impulsionam o setorNOVO! Portfólio completo SIL 3 para todos os tipos de sinal
Com os novos drivers de saída SIL 3, a Pepperl+Fuchs preencheu a última lacuna em seu portfólio de barreiras isoladas com certificação SIL 3. Componentes SIL 3 intrinsecamente seguros estão agora disponíveis para todos os tipos de sinal — digital e analógico, para sinais de controle para os atuadores e para sinais de medição do campo, como dispositivos para montagem em calha DIN e como componentes de isolamento para placas de terminação.
Para aplicações práticas, isso significa que a solução alternativa anteriormente necessária com componentes SIL 2 redundantes não é mais necessária para aplicações SIL 3: posicionadores, válvulas elétricas ou conversores HART IP em aplicações SIL 3 intrinsecamente seguras agora podem ser conectados diretamente ao sistema de controlo com uma única barreira de segurança.
Exemplos de aplicação

Análise aprofundadaDo lado seguro
Saiba mais sobre a história movimentada da segurança funcional nesta entrevista interessante com dois de nossos especialistas do setor: Onde estão as origens? Quais marcos mudaram essa disciplina? Onde estão o setor e a Pepperl+Fuchs hoje? As respostas a essas perguntas aguardam você na entrevista detalhada.
Entre em contato conosco
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.