Projetado para flexibilidade
Como inventora do sensor de proximidade e pioneira na tecnologia de sensores, a Pepperl+Fuchs desenvolve continuamente novos produtos e tecnologias que podem ser perfeitamente integrados à sua aplicação exclusiva. A tecnologia de proteção ativa foi desenvolvida para tirar o máximo proveito das tolerâncias mecânicas e obter distâncias de comutação consistentemente altas.
Agora integrada na série VariKont pela primeira vez, a tecnologia possibilita que os sensores detectem ativamente o alvo e o ambiente de instalação, mantendo as distâncias de comutação altas, independentemente da situação de instalação e do material circundante. Beneficie-se de um projeto de equipamento mais fácil e de custos reduzidos!
Destaques
Distâncias de comutação consistentemente altas de 30 mm para montagem embutida e 50 mm para montagem não embutida, independentemente da situação de instalação!
Planejamento de sistema flexível e projeto de equipamento mais fácil
Cabeça do sensor ajustável para instalação rápida e fácil
Monitoramento de status conveniente por LEDs de canto de alta visibilidade
Os testes internos de qualidade vão além dos requisitos de aplicações de máquina do setor alvo
Benefícios
Tecnologia confiável
Não importa a situação de instalação, os sensores VariKont com tecnologia Active Shielding atingem altas distâncias de comutação de 30 mm de descarga e 50 mm de descarga. Os sensores de alta EMC são insensíveis a influências externas e cargas mecânicas e podem operar em temperaturas que variam de -25 °C a +70 °C.
Projeto de aplicações flexíveis
Oferecendo a máxima flexibilidade de instalação sem nenhum efeito sobre as distâncias de comutação, a tecnologia de proteção ativa simplifica o projeto do equipamento e reduz os custos.
Monitoramento de status simplificado
Os LEDs de canto de alta visibilidade permitem verificações de status a qualquer momento e de qualquer perspectiva.
Instalação rápida e fácil substituição do dispositivo
Ambas as versões do sensor possuem uma cabeça de sensor ajustável e oferecem instalação e substituição fáceis de usar. A cabeça do sensor pode ser girada em cinco direções para um alinhamento ideal com o alvo.

Mais flexibilidade no design de aplicativos
Os materiais de montagem e as condições de instalação influenciam a distância de comutação dos sensores indutivos, especialmente aqueles com longas faixas de detecção. Essa influência deve ser mantida o mais baixa possível, de modo que os sensores possam ser utilizados à distância de comutação mais elevada possível. Os sensores convencionais usam medidas de proteção para alcançar isso, mas muitas vezes resultam em perdas e faixas de limite.
Com a ajuda da recém-desenvolvida tecnologia de Active Shielding, situações de instalação desafiadoras e altas distâncias de comutação podem ser alcançadas simultaneamente. A faixa de temperatura de -25 °C a 70 °C também permanece estável em comparação com a dos sensores concorrentes com maiores distâncias de comutação.

A bobina secundária compensa influências ambientais
Os sensores indutivos VariKont e VariKont L2 com altas distâncias de comutação operam com uma bobina primária e secundária. Tal como nos sensores convencionais, a bobina primária detecta o alvo. Enquanto isso, a nova bobina secundária mede o ambiente do sensor, inclusive as condições de instalação e o material circundante.
As informações obtidas são, então, usadas para compensar as influências ambientais. Isso ajuda a alcançar altas distâncias de comutação de 30 mm embutidos e 50 mm de não embutidos.
Fale conosco
Tem alguma dúvida sobre a série VariKont com tecnologia Active Shielding ou deseja receber mais informações? Teremos prazer em ajudar! Basta preencher o formulário de contato e nos enviar uma mensagem.