Selecione seu país

Ir para o site global

Identificação óptica

Optical identification systems

Os sistemas de identificação óptica da Pepperl+Fuchs contribuem significativamente para critérios fundamentais na tecnologia de automação, como máxima confiabilidade do processo e disponibilidade da planta. Seja na produção ou na logística, esses sistemas de identificação óptica podem ser rapidamente adaptados a qualquer ambiente de aplicação e garantem um desempenho confiável, mesmo em condições críticas.

Nosso portfólio de identificação óptica consiste em uma ampla gama de leitores estacionários e portáteis. Nossos leitores não apenas suportam todos os códigos 1-D e 2-D comuns, mas também oferecemos soluções para aplicações de alta velocidade ou alta temperatura.

O software operacional “Vision Configurator” permite configurar uma variedade de parâmetros com um único clique do mouse. Dessa forma, é possível ajustar rapidamente as configurações dos seus dispositivos de identificação óptica.

Portfólio de produtos

Leitores de código 2-D fixos

Leitores de código 2-D fixos

Os leitores de código 2-D fixos oferecem desempenho de ponta, mesmo nas condições mais adversas. Seja em modo fixo ou em movimento, esses leitores de códigos 1D/2D com câmera oferecem uma operação intuitiva e uma variedade de recursos exclusivos.

Leitores portáteis de códigos 1-D/2D

Leitores handheld de códigos 1-D/2-D

Nossos leitores portáteis se destacam pelo conforto e pelo excelente desempenho de leitura. Mesmo em superfícies reflexivas, eles leem diversas simbologias de código. Graças à sua estrutura robusta, esses leitores portáteis são adequados para uso industrial intensivo. A conexão com um PC ou tablet permite máxima mobilidade.

Sistema de identificação para alta temperatura

Sistema de identificação para alta temperatura

O sistema de identificação para alta temperatura OIT da Pepperl+Fuchs garante o bom andamento dos processos mesmo nas condições mais adversas. O desempenho de leitura altamente confiável é garantido mesmo em temperaturas superiores a 500 °C. O sistema OIT funciona com luz infravermelha e avalia com precisão folhas de código especiais que apresentam padrões de código.

Sistemas de identificação óptica

Acessórios para identificação óptica

Para uma adaptação perfeita à aplicação, a Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de acessórios. Essa linha de produtos inclui soluções de montagem para diferentes leitores, espelhos oscilantes e diversas opções de conectividade.

Idioma
  • inglês
  • alemão
Idioma
Folhetos e visões gerais
Tipo de arquivo
Tamanho do arquivo
Idioma
Download
Folhetos e visões geraisBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryTipo de arquivo
PDF
Tamanho do arquivo
1 MB
Idioma
inglês
  • inglês
  • alemão
Download

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.