Detector de bucle LC10-2-D 115 VAC

LC10-2-D 115 VAC
  • Sistema de sensores para la detección de vehículos
  • Completa interface de control para bucles inductivos colocados bajo la superficie
  • Detección segura en tiempos de exposición prolongados
  • Función Boost para aumentar la sensibilidad
  • Función de test
  • Versión con 2 canales de bucle
  • Versión con detección de la dirección

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  LC10-2-D 115 VAC

Descripción del producto
Sistema de sensores universal para la detección de vehículos
Datos generales
IdentificaciónCE
Modo operativoSeñal permanente / Detección de la dirección
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd306 a
Duración de servicio (TM)20 a
Elementos de indicación y manejo
Elementos de mandoConmutador DIP
Estado de conmutaciónLED
Datos eléctricos
Tensión de trabajo115 V CA ( con aislamiento galvánico del bucle )
Rizado-15 %/+10 %
Consumo de potencia2,2 VA
Tiempo de ajuste2 s
Inductancia del bucle100 ... 1000 µH
Frecuencia del bucle20 ... 120 kHz
Entrada
Número de canales2
Salida
Señal de salida2 salidas relé
Tensión de conmutación250 V CA
Corriente de conmutación6 A
Duración del impulsoDuración
Tiempo de respuesta200 ms
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP30
ConexiónBase conectora ; 11 polos Conexión a terminales ≤ 1,5 mm2
Dimensiones
Altura75 mm
Anchura37,5 mm
Profundidad71 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280490
ECLASS 10.0.127280490
ECLASS 9.027280490
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127281001
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC001442
UNSPSC 12.146161510

Details: LC10-2-D 115 VAC

Función

Junto con los lazos inductivos colocados bajo la superficie, los detectores de lazo forman un sistema de sensores universal para la detección de vehículos. Al entrar en el bucle inductivo, los vehículos cambian la frecuencia de resonancia. El microprocesador del detector de lazo mide y analiza este cambio de frecuencia. Este análisis se ajusta de manera automática y periódica al lazo correspondiente, con lo que se compensa cualquier cambio en la inductancia de lazo que sea consecuencia de la temperatura, la humedad o la antigüedad de los componentes.

Informative Literature: LC10-2-D 115 VAC

Seleccionar idioma:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: LC10-2-D 115 VAC

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF370 KB
Manuales
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2ENGPDF1994 KB

Design / Simulation: LC10-2-D 115 VAC

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP263 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: LC10-2-D 115 VAC

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1828AALLPDF266 KB