Sensor inductivo NCN4-12GM50-WS-V11

NCN4-12GM50-WS-V11
  • Serie estándar

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN4-12GM50-WS-V11

Datos generales
Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de medición4 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación asegurada0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de trabajo20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación0 ... 25 Hz
Caída de tensión≤ 5 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 2000 mA
Corriente de trabajo5 ... 200 mA
Corriente residualtip. 0,7 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 80 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material de la carcasaacero inoxidable
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro12 mm
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
Details: NCN4-12GM50-WS-V11

Product Documentation: NCN4-12GM50-WS-V11

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN4-12GM50-WS-V11

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP45 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.