Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Salida relé |
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
Tipo de salida | Relé | |
Distancia de conmutación de medición | 15 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 12,15 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,45 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Factor de reducción rMs | 0,5 | |
Tipo de salida | Relé | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz | |
Histéresis | 2 ... 20 % ( tip. 3 % ) | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | no | |
Caída de tensión | ≤ 0,5 V (≤ 0,275 V a una corriente de funcionamiento ≤ 100 mA) | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente residual | ≤ 10 µA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 55 ms | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 1218 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Cable PUR , 2 m | |
Sección transversal | 0,5 mm2 | |
Material de la carcasa | Aluminio, eloxado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 / IP69K | |
Dimensiones | ||
Longitud | 50 mm | |
Diámetro | 30 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 64 KB |