Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 40 mm | |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 32,4 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,5 | |
Factor de reducción rCu | 0,45 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,8 | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 60 V | |
Frecuencia de conmutación | 0 ... 30 Hz | |
Histéresis | tip. 2,8 % | |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | ≤ 3 V | |
Corriente de trabajo | 0 ... 200 mA | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 20 ms | |
Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | |
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | |
Material de la carcasa | PBT | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP68 | |
Dimensiones | ||
Altura | 40 mm | |
Anchura | 40 mm | |
Longitud | 118 mm |
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
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet NCN40+U1M+A2 | 575 KB | |
Datasheet NCN40+U1M+A2 | 571 KB | |
Fiche de données NCN40+U1M+A2 | 571 KB | |
Datenblatt NCN40+U1M+A2 | 572 KB | |
Scheda tecnica NCN40+U1M+A2 | 570 KB | |
Datasheet NCN40+U1M+A2 | 577 KB | |
Folha de dados NCN40+U1M+A2 | 573 KB | |
Hoja de datos NCN40+U1M+A2 | 571 KB | |
Datasheet NCN40+U1M+A2 | 585 KB |
Información técnica | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Installation conditions | 210 KB | |
Einbaubedingungen | 210 KB |
CAD | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | STP | 181 KB |
Certificados | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
China CCC SDOC | 8396 KB |