Sensor inductivo NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.

NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.
  • Montaje de instalación
  • Distancia de detección 40 mm
  • 2 hilos AC/DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.

Datos generales
Distancia de conmutación de medición40 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación asegurada0 ... 32,4 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,45
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Datos característicos
Tensión de operación CC20 ... 300 V
Tensión de operación CA20 ... 253 V
Frecuencia de conmutación0 ... 25 Hz
Histéresistip. 3 %
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensión≤ 4 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 3000 mA
Corriente de trabajo5 ... 500 mA
Corriente residual0 ... 2,5 mA tip. 1,5 mA
Retardo a la disponibilidad≤ 100 ms
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector BHMS3
Sección transversal≤ 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT/Metal
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura55 mm
Longitud128 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.

Product Documentation: NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.

Seleccionar idioma:
Información de productosIdiomaTipo de archivoTamaño
Installation conditionsENGPDF210 KB

Homologaciones: NCN40+U4+U-BHMS3-N.O.

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Nuestro artículo en amplify ofrece información interesante sobre el desarrollo de la nueva y moderna gama de sensores de proximidad inductivos de Pepperl+Fuchs. ¡Obtén la historia completa aquí!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

La base de conocimientos sobre sensores inductivos contiene una amplia experiencia y le apoya en el funcionamiento altamente preciso y sin problemas de los sensores en sus máquinas e instalaciones.

VariKont con tecnología de protección activa

Los sensores inductivos VariKont con tecnología de apantallamiento activo garantizan largas distancias de conmutación independientemente de la situación y el material de instalación. Disfrute de un diseño del equipo más sencillo y unos costes más bajos.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Como los sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d no disponen de zona muerta, se puede producir la transferencia de datos sin una distancia mínima entre el sensor y el objetivo. Descubra la gama optimizada para entornos exigentes.