Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Módulo Interface WCS con Interface Profibus |
Datos generales | ||
---|---|---|
Instalación | Montaje en raíl simétrico | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 240 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % | |
Consumo de potencia | ≤ 3,6 W (sin cabezas de lectura) | |
Interface 1 | ||
Conexión para | Control | |
Tipo de Interfaz | PROFIBUS DP V1 | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 12 MBit/s , Detección de baudios automática | |
Salida de datos | Código binario | |
Bus-Resistencia terminal | conmutable | |
Interface 2 | ||
Conexión para | Cabeza de lectura | |
Cabezas lectoras conectables | WCS...A-LS221 , WCS...A-LS121 , WCS...B-LS121 , WCS...B-LS221 | |
Tipo de Interfaz | RS-485 | |
Modo de transferencia | medioduplex | |
Cuadencia de la transferencia | 62,5 kBit/s | |
RS485-Resistencia terminal | conmutable | |
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura | 1 ms | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 55011 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 50082-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) , sin aturdimiento | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Interface 1: Conector Sub-D, 9 polos Interface 2: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm2 , 5 polos |
|
Grado de protección | IP24 | |
Material | Plástico | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 127 mm | |
Anchura | 90 mm | |
Profundidad | 55 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual, WCS Interface module Profibus WCS-PG210E | ENG | 597 KB | |
Manual | ENG | 12338 KB | |
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
GSD file WCS-PG210E / GSD-Datei WCS-PG210E | 07/2007 | ZIP | 1 KB |