Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Sistema de sensores universal para la detección de vehículos |
Datos generales | ||
---|---|---|
Identificación | CE | |
Modo operativo | Señal permanente / Detección de la dirección | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 306 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Estado de conmutación | LED | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 230 V CA ( con aislamiento galvánico del bucle ) | |
Rizado | -15 %/+10 % | |
Consumo de potencia | 2,2 VA | |
Tiempo de ajuste | 2 s | |
Inductancia del bucle | 100 ... 1000 µH | |
Frecuencia del bucle | 20 ... 120 kHz | |
Entrada | ||
Número de canales | 2 | |
Salida | ||
Señal de salida | 2 salidas relé | |
Tensión de conmutación | 250 V CA | |
Corriente de conmutación | 6 A | |
Duración del impulso | Duración | |
Tiempo de respuesta | 200 ms | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP30 | |
Conexión | Base conectora ; 11 polos Conexión a terminales ≤ 1,5 mm2 | |
Dimensiones | ||
Altura | 75 mm | |
Anchura | 37,5 mm | |
Profundidad | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Junto con los lazos inductivos colocados bajo la superficie, los detectores de lazo forman un sistema de sensores universal para la detección de vehículos. Al entrar en el bucle inductivo, los vehículos cambian la frecuencia de resonancia. El microprocesador del detector de lazo mide y analiza este cambio de frecuencia. Este análisis se ajusta de manera automática y periódica al lazo correspondiente, con lo que se compensa cualquier cambio en la inductancia de lazo que sea consecuencia de la temperatura, la humedad o la antigüedad de los componentes.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 370 KB | |
Manuales | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |