Barrera ultrasónica unidireccional UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491
  • Muy resistente a los productos químicos
  • Contrucción corta, 40 mm
  • carcasa acero inoxidable
  • Cable de conexión PTFE
  • Salida de conmutación
  • Entrada aprendizaje

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Datos generales
Rango de detección 100 ... 300 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacío≤ 20 mA
Entrada
Modo de entrada1 entrada de aprendizaje [receptor]
Punto de conmutación 1: -UB ... +1 V, Punto de conmutación 2: +6 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ Duración del impulso: ≥ 1 s
1 entrada de prueba [emisor]
Emisor desactivado: +6 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ
Salida
Tipo de salidaN.A., pnp
Medición de la corriente de trabajo200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación < 5 ms
Frecuencia de conmutación≤ 100 Hz
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conexióncable con revestimiento PTFE, 2 m
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Junta tórica para sellado de cubierta: FFKM
Junta tórica para sellado de cable: FFKM, revestimiento FEP
TransductorPTFE (superficie de membrana)
Masa220 g
Dimensiones
Longitud45,5 mm
Diámetro18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Product Documentation: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF595 KB

Homologaciones: UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3258AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5496ALLPDF64 KB

Pepperl+Fuchs le ofrece distintos documentos descargables con información sobre los sensores ultrasónicos.