Acoplador y repetidor de enlaces de fibra óptica PROFIBUS FOL7250B059

FOL7250B059
  • Para cualquier interfaz PROFIBUS, por ejemplo, E/S remotas, válvulas, accionamientos, inversores, motores, controladores, etc.
  • Aislamiento galvánico completo entre el campo y la sala de control
  • No se producen chispas capaces de inflamarse ni superficies calientes debido a las bajas energías de luz
  • Detección automática del número de baudios
  • Topologías de estrella, anillo o línea seleccionables
  • Permite salvar grandes distancias manteniendo altas velocidades de transmisión

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  FOL7250B059

Descripción del producto
Acoplador y repetidor de enlaces de fibra óptica PROFIBUS
Alimentación
Conexiónredundante
Tensión de medición18 ... 32 V , normal: 24 V
Corriente de mediciónaprox. 200 mA
Consumo de potencia4,8 W
Conexión de bus de campo
Tipo de bus de campoPROFIBUS DP, DP V1, DP V2, FMS
Resistencia terminalintegrada, conmutable
Datos eléctricos
Retardo de señal< 6,5 tiempo de bits
Interfaz
Tipo de InterfazRS-485
Cuadencia de la transferencia9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s autosincronizante
Bus externo
Conexiónterminales de muelle, máx. 1,5 mm2
RedundanciaHIPER ring
Funcionalidad de fibra óptica
Longitudes de onda860 nm
Potencia óptica de entradamín. -28 dBm, máx. -3 dBm
Potencia óptica de lanzamientoen fibra multimodo (50/125):
(50/125): -15 dBm
(62,5/125): - 13 dBm
Longitud del cableFibra multimodo (MM) 50/125: 3 km con A = 3 dB/km; búfer de 3 dB
Fibra multimodo (MM) 62,5/125: con A = 3,5 dB/km; búfer de 3 dB
Tipo de conectorBFOC/2,5
Presupuesto de enlaceFibra multimodo (MM) 50/125: 13 dB a 860 nm
Fibra multimodo (MM) 62,5/125: 15 dB a 860 nm
Salida de mensaje de error
Tipo de salidacontacto sin tensión
Corriente de conmutaciónmax. 1 A
Tensión de conmutaciónmax. 32 V
Potencia de conmutaciónmax. 30 W
Cargando contactomáx. 32 V CC, 24 V CA, 1 A (Ex e)
Aislamiento galvánico
PROFIBUS DP/Alimentaciónaislamiento de función según DIN EN 50178
Indicadores/configuraciones
Indicación LEDSistema de LED (rojo/verde): tensión de funcionamiento y tasa de bits,
LED CH1 (rojo/amarillo): canal eléctrico,
LED CH2, CH3 (rojo/amarillo): canal óptico
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-4-2/3/4/5/6, EN 55022, NE 21
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 100 % , condensación de humedad permitida
Resistencia a las vibraciones1 g , 58 ... 150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Cable
Longitud200 m ... 1000 m, en función de la velocidad de transmisión
Masa1500 g
Dimensiones156 x 125 x 75 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEPTB 07 ATEX 2021 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G Ex e mb [ib] op is IIC T4
Salida de mensaje de error
Tensión segura máxima60 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2006
EN 60079-7:2007
EN 60079-11:2007
EN 60079-18:2004
EN 60079-28:2007
Homologaciones internacionales
Homologación ATEXPTB 07 ATEX 2021X
Autorización GOST-RTC RU C-IT.MIII06.B.00129
Aprobación INMETROBrasil: TÜV 14.1594X
Certificación marina
Lloyd Registerc15-20021
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: FOL7250B059

Función

El acoplador y repetidor de fibra óptica Profibus FOL 7250 convierte Profibus en señales de fibra óptica y viceversa. Por lo tanto, se pueden puentear grandes distancias incluso a altas velocidades de transmisión (1000 m a 1,5 Mbit/s), al mismo tiempo que se garantiza un aislamiento galvánico completo entre el campo y la sala de control.

El FOL 7250 se puede utilizar como acoplador de punto a punto y en un anillo redundante. Se adapta automáticamente a la velocidad de transmisión de Profibus, detecta fallos de línea y realiza un cambio de redundancia automático.

Product Documentation: FOL7250B059

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual PROFIBUS Fiber Optic Link Coupler and Repeater FOL7250* / Handbuch PROFIBUS Lichtwellenleiter-Koppler und -Repeater FOL7250*ALLPDF4007 KB

Homologaciones: FOL7250B059

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
PTB ATEX Category 2 GPTB 07 ATEX 2021XALLPDF1944 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-4368CSPASPAPDF175 KB