Encoder incremental RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

RVI58N-032YYA31N-Y0200:03
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 200 marcas
  • Brida servo
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito
  • Salida de indicación de fallo*

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

Datos generales
Número de impulsos200
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Interfaz
Tipo de Interfaz
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 3 V
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 60 mA
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prueba contra cortocircuito (no contra Ub), protegido contra inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida400 ns
Salida de mensaje de error
Condición de interferencianivel bajo
Tipo de salidacolector abierto con resistencia pull-up (5,6 kΩ contra +Ub)
Corriente de carga-40 mA
Conexión
Cable∅5 mm, 6 x 0.14 mm2, L = 0.3 m with Harting jacks (No. 09330006427)
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , cable movible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), cable fijo
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 350 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 25 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N con max. 6000 min-1
10 N con max. 12000 min-1
Radial60 N con max. 6000 min-1
20 N con max. 12000 min-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

Función

La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental, que incorpora tres canales de salida. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones. El disco de impulsos se ha diseñado en cristal.

Este encoder incremental está disponible en una versión de brida servo con un eje de 6 mm de diámetro x 10 mm.


*Señal de error ante fallo del haz de luz, rotura de los cables o sobrecarga del controlador de salida.