Encoder incremental RSI58X-*******1

RSI58X-*******1
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Certificado ATEX
  • Hasta 5000 impulsos
  • Eje hueco insertable
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RSI58X-*******1

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsosmáx. 5000
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 60 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 3 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prueba contra cortocircuito (no contra Ub), protegido contra inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida400 ns
Conexión
Cable∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP54
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo 
Disco de vidrio-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo
Disco de plástico-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , Cable colocado fijo
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Disco de plástico-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material 
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 280 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia≤ 35 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm
Carga sobre el eje 
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Longitud44,5 mm
Diámetro58 mm
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
CertificadoPF 18 CERT 4775 X
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58X-*******1

Función

La compatibilidad habla por sí misma en este encoder incremental.

Los seis canales de salida se ajustan en este encoder incremental. De este modo, se puede utilizar universalmente en una gran variedad de aplicaciones.

La investigación en los diseños que más suelen necesitarse nos ha permitido ofrecer una rápida disponibilidad a un precio atractivo.

Este encoder incremental está disponible en un diseño de eje semihueco con un eje de 10 mm en un diámetro de 20 mm o con un eje de 12 mm en un diámetro de 20 mm. El encoder se mantiene en su lugar gracias a un bloqueo de par incluido.

La conexión eléctrica se realiza mediante un cable.

Este encoder incremental está diseñado para su uso en Zona 2 y Zona 22.

Product Documentation: RSI58X-*******1

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Instruction manualENGPDF957 KB
Instruction Manual series RVI58X / RSI58XSPAPDF137 KB

Design / Simulation: RSI58X-*******1

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: RSI58X-*******1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
/cert/cert4775a.pdfPF 18 CERT 4775 XALLPDF251 KB
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0649DALLPDF80 KB