Barrera Zener Z886

Z886
  • 2 canales
  • Versión CC, polaridad negativa
  • Tensión de trabajo 26,5 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 36 Ω + 0,9 V
  • Corriente nominal del fusible 50 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Con retorno de diodo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Z886

Datos generales
TipoVersión CC, polaridad negativa
Datos eléctricos
Resistencia nominaldiodo
Resistencia longitudionalmax. 36 Ω + 0,9 V
Caída de tensión1,2 V + (36 Ω x corriente de señal)
Corriente nominal del fusible50 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónbornes 1, 2; 3, 4
Conexión de área segura
Conexiónterminales 5, 6; 7, 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónmax. 27 V
Lazo de mediciónmax. 26,5 V a 10 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 ... mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 in)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Longitud110 mm
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Tensión28 V
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Resistencia longitudionaldiodo
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización UL
Control Diseño116-0139 (cULus)
Autorización IECExIECEx BAS 09.0142
IECEx BAS 17.0091X
Homologado para[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z886

Función

La barrera Zener impide una transferencia de energía inaceptablemente alta de la zona segura a la zona peligrosa.

Los diodos Zener de la barrera Zener están conectados en la dirección inversa. La tensión de ruptura de los diodos no se supera durante el funcionamiento normal. Si se supera esta tensión debido a un fallo en la zona segura, los diodos comienzan a conducir, lo que provoca que se funda el fusible. La barrera Zener tiene una polaridad negativa, es decir, los cátodos de los diodos Zener están conectados a tierra.

La barrera Zener está destinada a la evaluación de señales procedentes de la zona peligrosa. Los diodos del retorno de diodo impiden la entrada de corriente en la zona peligrosa, de modo que para cálculos de seguridad intrínseca se asume un valor de corriente igual a cero.

Dependiendo de la aplicación, se aplican parámetros de seguridad intrínseca más restrictivos o más laxos para las conexiones serie o paralelas. Para conocer los parámetros detallados, consulte el certificado de la barrera Zener. Puede encontrar ejemplos de aplicación en la descripción del sistema de las barreras Zener.

Product Documentation: Z886

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF229 KB
Manuales
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z886

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB
CAE
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA)ALLZIP2338 KB

Homologaciones: Z886

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 17.0091XALLLINK---
Baseefa IECEx Certificate of ConformityIECEx BAS 09.0142ALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322316002775 (Bintan)ALLPDF21091 KB
Europe Baseefa Group I (M1) ATEX Category (1) GDBAS 01 ATEX 7005ALLPDF8525 KB
Europe TUV Nord II 3 G ATEX Category 3 GTÜV 99 ATEX 1484XALLPDF1460 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6091 (P576843)ALLPDF105 KB
Korea KOSHA09-AV4BO-0228/0229/0230ALLPDF717 KB
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20190321 - E106378 RepRef 19960425ALLPDF252 KB
USA FMFM 17 US 0370ALLPDF416 KB
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
United Kingdom CML UK-Type Examination Certificate UKEX Category (1) D UKEX Category (1) G UKEX Category (M1)CML 21UKEX2898ALLPDF818 KB
Worldwide Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentCERT-5207ALLPDF575 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF170 KB
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF167 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0060ESPASPAPDF194 KB