No disponible para compra
No disponible para compra

Barrera Zener SB0201-Y545514

SB0201-Y545514
  • 2 canales
  • Versión CA
  • Tensión de trabajo 2 V a 2 µA
  • Máxima resistencia serie 36,5 Ω
  • Corriente nominal del fusible 160 mA
  • Montaje en placa de terminación o base de terminales, conectable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  SB0201-Y545514

Datos generales
TipoVersión de CA
Datos eléctricos
Resistencia nominal35 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 36,5 Ω
Corriente nominal del fusible160 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónterminales 13; 23
Conexión de área segura
Conexiónterminales 11; 21
Tensión de trabajo2 V a 2 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa< 75 % (annual mean)
< 95 % (30 d/year), no moisture condensation>
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20 (instalado en base de terminales o placa terminal)
Conexióncableado mediante base de terminales o placa terminal
Masaaprox. 70 g
Dimensiones9,7 x 70,4 x 68,2 mm (0,4 x 2,8 x 2,7 pulg.)
Altura68,2 mm
Anchura9,7 mm
Longitud70,4 mm
Tipocarcasa enchufable
FijaciónMontaje de base de terminales o placa terminal en carril DIN de 35 mm conforme a DIN EN 60715
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UETÜV 99 ATEX 1449 X , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G [Ex ia] IIC
Ex-Hexagon II (1) D [Ex iaD]
Tensión5,3 V
Corriente178 mA
Alimentación236 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2007
Homologaciones internacionales
Autorización UL
Control Diseño16-557UL-12 (cULus)
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
DesignaciónBase de terminales para 1 barrera Zener: SB9101
Placa terminal para 6 barreras Zener: SB9106
Placa terminal para 10 barreras Zener: SB9100
carril de tierra para 20 unidades: SB9220
carril de tierra para 10 unidades: SB9221
carril de tierra para 6 unidades: SB9222

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: SB0201-Y545514

Product Documentation: SB0201-Y545514

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Operating instructions Zener Barriers SB-SystemENGPDF375 KB