Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Versión CC, polaridad negativa | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia nominal | 10 Ω | |
Resistencia longitudional | máx. 18,18 Ω | |
Corriente nominal del fusible | 250 mA | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | bornes 1, 2; 3, 4 | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 5, 6; 7, 8 | |
Tensión de medición | 5 V | |
Tensión de alimentación | máx. 4,8 V | |
Tensión de trabajo | 0,9 V a 1 µA | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 75 % , sin condensación de humedad | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | terminales de conexión al aparato, de autoapertura, con sección transversal máx. de 2 x 2,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 in) | |
Altura | 115 mm | |
Anchura | 12,5 mm | |
Longitud | 110 mm | |
Tipo | carcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7005 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) | |
Tensión | 4,94 V | |
Corriente | 504 mA | |
Alimentación | 620 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V | |
Resistencia longitudional | mín. 9,8 Ω | |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1484 X , observar la declaración de conformidad | |
Identificación | II 3G EEx nA II T4 X | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización FM | ||
Control Diseño | 116-0118 | |
Autorización UL | ||
Control Diseño | 116-0139 | |
Autorización CSA | ||
Control Diseño | 116-0119 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
System Manual | ENG | 1203 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 138 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 951 KB |
CAE | |||
EPLAN macros Z-System devices (EMA) / EPLAN-Makros Geräte Z-System (EMA) | ALL | ZIP | 2338 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
SIMTARS IECEx Certificate of Conformity | IECEx SIM 06.0012X | ALL | LINK | --- |