Barrera Zener Z879.H

Z879.H
  • 2 canales
  • Versión CC, polaridad negativa
  • Tensión de trabajo 26,5 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 250 Ω
  • Corriente nominal del fusible 80 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Versión de alto rendimiento

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  Z879.H

Datos generales
TipoVersión CC, polaridad negativa
Datos eléctricos
Resistencia nominal240 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 250 Ω
Corriente nominal del fusible80 mA
Conexión de área peligrosa
Conexiónbornes 1, 2; 3, 4
Conexión de área segura
Conexiónterminales 5, 6; 7, 8
Tensión de medición28 V
Tensión de alimentaciónmáx. 28 V
Tensión de trabajo26,5 V a 10 µA
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales de conexión al aparato, de autoapertura,
con sección transversal máx. de 2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 in)
Altura115 mm
Anchura12,5 mm
Longitud110 mm
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBAS 01 ATEX 7005 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Tensión28 V
Corriente119 mA
Alimentación830 mW
Alimentación
Tensión segura máxima250 V
Resistencia longitudionalmín. 235 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X , observar la declaración de conformidad
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G EEx nA II T4 X
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50021
Homologaciones internacionales
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización UL
Control Diseño116-0139
Autorización CSA
Control Diseño116-0119
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027211016
ECLASS 10.0.127219001
ECLASS 9.027219001
ECLASS 8.027219001
ECLASS 5.127210702
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC002653
UNSPSC 12.139121018

Details: Z879.H

Product Documentation: Z879.H

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
System ManualENGPDF1203 KB

Design / Simulation: Z879.H

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP138 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP951 KB

Homologaciones: Z879.H

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
SIMTARS IECEx Certificate of ConformityIECEx SIM 06.0012XALLLINK---