Datos generales |
Tipo | Versión CC, polaridad negativa |
Datos eléctricos |
Resistencia nominal | terminales 1, 8: 300 Ω; terminales 4, 5: 50 Ω |
Resistencia longitudional | terminales 1, 8: máx. 327 Ω; terminales 4, 5: máx. 64 Ω |
Corriente nominal del fusible | 50 mA |
Conexión de área peligrosa |
Conexión | bornes 1, 2; 3, 4 |
Resistencia de medición | terminales 2, 3 a 4: resistencia interna de 250 Ω para señal de 5 V en terminales 6, 7 a 5 |
Conexión de área segura |
Conexión | terminales 5, 6; 7, 8 |
Tensión de medición | terminales 7, 8: 28 V; terminales 5, 6: 10 V |
Tensión de alimentación | terminales 7, 8: 28 V máx.; terminales 5, 6: 9,1 V máx. |
Tensión de trabajo | terminales 7, 8: 26,5 V a 10 µA; terminales 5, 6: 6,5 V a 10 µA |
Conformidad |
Grado de protección | IEC 60529 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Humedad del aire relativa | máx. 75 % , sin condensación de humedad |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Conexión | terminales de conexión al aparato, de autoapertura, con sección transversal máx. de 2 x 2,5 mm2 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 12.5 x 115 x 110 mm (0.5 x 4.5 x 4.3 in) |
| Altura | 115 mm |
| Anchura | 12,5 mm |
| Longitud | 110 mm |
Tipo | carcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | BAS 01 ATEX 7005 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G D [EEx ia] IIC (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C) |
| Tensión | terminales 1, 2: 28 V; terminales 3, 4: 9,56 V |
| Corriente | terminales 1, 2: 93 mA; terminales 3, 4: 195 mA |
| Alimentación | terminales 1, 2: 650 mW; terminales 3, 4: 470 mW |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 250 V |
Resistencia longitudional | terminales 1, 2: mín. 301 Ω; terminales 3, 4: mín. 49 Ω |
Certificado | TÜV 99 ATEX 1484 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G EEx nA II T4 X |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |
Homologaciones internacionales |
Autorización FM | |
| Control Diseño | 116-0118 |
Autorización UL | |
| Control Diseño | 116-0139 |
Autorización CSA | |
| Control Diseño | 116-0119 |
Información general |
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. |