Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Versión CC, polaridad positiva | |
Datos eléctricos | ||
Resistencia nominal | sin fusible de respaldo 48,5 Ω , con fusible de respaldo 52,5 Ω | |
Resistencia longitudional | sin fusible de respaldo máx. 50 Ω , con fusible de respaldo máx. 54 Ω | |
Corriente nominal del fusible | fusible interno 125 mA , fusible de respaldo (acción rápida) 125 mA | |
Conexión de área peligrosa | ||
Conexión | terminales 13; 23 | |
Conexión de área segura | ||
Conexión | terminales 11; 21 | |
Tensión de trabajo | 5 V a 2 µA | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Humedad del aire relativa | < 75 % (annual mean) < 95 % (30 d/year), no moisture condensation> |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 (instalado en base de terminales o placa terminal) | |
Conexión | cableado mediante base de terminales o placa terminal | |
Masa | aprox. 70 g | |
Dimensiones | 9,7 x 70,4 x 68,2 mm (0,4 x 2,8 x 2,7 pulg.) | |
Altura | 68,2 mm | |
Anchura | 9,7 mm | |
Longitud | 70,4 mm | |
Tipo | carcasa enchufable | |
Fijación | Montaje de base de terminales o placa terminal en carril DIN de 35 mm conforme a DIN EN 60715 | |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1449 X , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] |
|
Tensión | 5,9 V | |
Corriente | 140 mA | |
Alimentación | 207 mW | |
Alimentación | ||
Tensión segura máxima | 250 V | |
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Designación | Base de terminales para 1 barrera Zener: SB9101 Placa terminal para 6 barreras Zener: SB9106 Placa terminal para 10 barreras Zener: SB9100 carril de tierra para 20 unidades: SB9220 carril de tierra para 10 unidades: SB9221 carril de tierra para 6 unidades: SB9222 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27211016 |
ECLASS 10.0.1 | 27219001 |
ECLASS 9.0 | 27219001 |
ECLASS 8.0 | 27219001 |
ECLASS 5.1 | 27210702 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 39121018 |
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Operating instructions Zener Barriers SB-System | ENG | 375 KB |