Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Programación | rango de valores límite ajustable mediante 2 potenciómetros | |
Alimentación | ||
Tensión de medición | 98 ... 126 V CA , 198 ... 253 V CA; 45 ... 65 Hz | |
Consumo de potencia | 4 VA | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Estado de conmutación | |
Entrada | ||
Entrada de medición | 0 mA ... 20 mA (máx. 50 mA) | |
Rango de conmutación | ajustable entre 0 ... 20 mA | |
Retardo de entrada | aprox. 2 ms | |
Repetibilidad | ≤ 1 % | |
Histéresis de conmutación | ≤ 0,2 mA | |
Entrada de control | 16 V ... 30 V; 1 mA (terminal 4, 7) | |
Salida | ||
Tipo | cada uno con 1 salida de relé con contactos de conmutación para entrada de corriente y tensión | |
Alimentación de sensor | 24 V CC , 42 mA | |
Cargando contacto | 250 V / 4 A / 500 VA / cos φ ≥0,7 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de conexión al aparato de autoapertura, Sección transversal máx. 1 x 2,5 mm2 |
|
Masa | aprox. 400 g | |
Dimensiones | 60 mm x 70 mm x 110 mm | |
Tipo | carcasa modular en NORYL SE 0 (autoextinguible), clasificación de inflamabilidad conforme a UL 94: V-0. | |
Fijación | fijado con pinza en raíl estándar de 35 mm o tornillos de fijación |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210122 |
ECLASS 10.0.1 | 27210122 |
ECLASS 9.0 | 27210122 |
ECLASS 8.0 | 27210122 |
ECLASS 5.1 | 27210122 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |