Charger IQZ-HH27-CHARGER2

IQZ-HH27-CHARGER2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  IQZ-HH27-CHARGER2

Descripción del producto
Charger for IQZ-HH27-BAT
Indicators/operating means
LED red/greenPower: green/off
Charge: green/red
Input
Input voltage100 V AC ... 240 V AC
47 ... 63 Hz
Input currentmax. 1 A
Output
Output current2.6 A
Output voltage15 V DC
Approvals and certificates
CE conformityCE
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Mass445 g
Dimensions111 mm x 50 mm x 77 mm
Height77 mm
Width50 mm
Length111 mm
NotePower supply (EU, US) included in the scope of delivery

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027280492
ECLASS 12.027280492
ECLASS 11.027280492
ECLASS 10.0.127280492
ECLASS 9.027280492
ECLASS 8.027280490
ECLASS 5.127279290
ETIM 9.0EC002997
ETIM 8.0EC002997
ETIM 7.0EC002997
ETIM 6.0EC002997
ETIM 5.0EC002997
UNSPSC 12.143211710

Details: IQZ-HH27-CHARGER2

Product Documentation: IQZ-HH27-CHARGER2

Seleccionar idioma:
ManualsIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual RFID Handheld ReaderENGPDF1305 KB

Approvals: IQZ-HH27-CHARGER2

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

Productos asociados: IQZ-HH27-CHARGER2

Matching System Components
Lithium ion battery for IQT1-HH27 and IPT-HH27fa
Visite el Hub RFID

Visite nuestro "Hub RFID: esta página web especial es una base de conocimientos sobre RFID. Obtenga respuestas a preguntas frecuentes y aprenda sobre las aplicaciones RFID más habituales...