Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Distribuidor pasivo cuadruple con conector M23 |
Datos generales | ||
---|---|---|
Nº de polos | 4 | |
Número UL File | E191152 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED verde | Tensión de alimentación por módulo | |
LED amarillo | Display de estado I/O | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC, máx. 30 V CC | |
Corriente de trabajo | ≤ 5 mA elemento de display por canal | |
Carga de corriente | ≤ 2 A por canal, ≤ 4 A por conexión, ≤ 12 Corriente total A por distribuidor |
|
Salida | ||
Cantidad/Tipo | 4 | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | 4 x Conector hembra M12 x 1 4 polos 1 x conectores, recto M23 |
|
Grado de protección | IP65/IP67 | |
Material | ||
Contactos | CuSn | |
Superficie de contacto | Ni/Au | |
Carcasa | PA | |
Junta | Junta tórica: NBR | |
Masa | aprox. 100 g | |
Combustibilidad | 94 V-0 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 10.0.1 | 27440111 |
ECLASS 9.0 | 27440108 |
ECLASS 8.0 | 27279219 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31261501 |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2100 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | E191152 | ALL | LINK | --- |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|