Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descripción del producto |
---|
Juego de cables hembra con una terminación M16 recta, 6 pines, cable PVC de 5 hilos, apantallado |
Datos generales | ||
---|---|---|
Conector 1 | ||
Conexión | Conector hembra | |
Tipo | M16 | |
Estilo | recto | |
Bloqueo | conexión de tornillo | |
Nº de polos | 6 | |
Conector 2 | ||
Conexión | Terminal de línea libre | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 250 V | |
Corriente de trabajo | 5 A | |
Conformidad | ||
Grado de protección | EN 60529 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Clavija | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
Cable fijo | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 1 | |
Datos mecánicos | ||
Clavija | ||
Par de apriete | 0,8 Nm | |
Instalación de la herramienta | moleteado cruzado | |
Ciclos de contacto | min. 500 | |
Apantallamiento | blindaje conectado a la conector | |
Grado de protección | IP67 | |
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 5,6 mm | |
Radio de flexión | ≥ 35 mm | |
Color de cubierta | negro (similar a RAL 9005) | |
Número de núcleos | 5 | |
Sección transversal | 0,38 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: verde Núcleo 2: blanca Núcleo 3: amarillo Núcleo 4: rojo Núcleo 5: negro |
|
Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 80 % revestimiento | |
Longitud | 3 m | |
Código de cable | Li Y 5 x 0,38 | |
Masa | 227 g | |
Material | ||
Clavija | ||
Pinza | CuZn, niquelado | |
Superficie de contacto | Ag | |
Cable | ||
Revestimiento | PVC | |
Aislamiento del hilo | PVC |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Hoja de datos | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|
Datasheet 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 858 KB | |
Fiche de données 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 862 KB | |
Datenblatt 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 861 KB | |
Hoja de datos 42306A-03M-05P-RVI50/78 | 865 KB |