Cable de conexión V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT
  • Componente reconocido UL
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Cable resistente a flamas
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • sin halógeno
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Descripción del producto
Juego de cables para emparejador SmartRunner, M12 a M12, 8/4 pines, cable PUR
Datos generales
Nº de polos8/4
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Número UL FileE231213
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CA/CC
Tensión de prueba> 1500 V eff CA
Corriente de trabajomáx. 2 A
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, verde
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cableextrafino, flexible
Diámetro del revestimiento∅ 4,3 mm
Radio de flexión> 10 diámetro de cable, móvil
> 5 x diámetro de cable, tendido fijo
Colornegro
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera42 x 0,1 mm ∅
Longitud2 m
Masa41,4 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Productos asociados: V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Accesorio de
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixels; Measuring range: X = 60 ... 300 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 15 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 752 x 480 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs, RS-485 interfacefa