Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Cable, PUR/PP, gris de 4 hilos, apantallado |
Datos eléctricos | ||
---|---|---|
Tensión de trabajo | máx. 300 V CA/CC | |
Conformidad | ||
Sin halógenos | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | ||
Cable fijo | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Cable flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Grado de ensuciamiento | 3 | |
Datos mecánicos | ||
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |
Diámetro del revestimiento | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
Radio de flexión | > 10 diámetro de cable, móvil > 5 x diámetro de cable, tendido fijo |
|
Fuerza de pelado de la funda | max. 100 N / 300 mm | |
Color de cubierta | gris (similar a RAL 7001) | |
Número de núcleos | 4 | |
Sección transversal | 0,34 mm2 | |
Color de núcleos | Núcleo 1: marrón Núcleo 2: blanca Núcleo 3: azul Núcleo 4: negro |
|
Construcción del núcleo | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Blindaje | Cobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento | |
Longitud | 1000 m | |
Código de cable | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 | |
Masa | 61000 g | |
Material | ||
Sin halógenos | si | |
Cable | ||
Revestimiento | PUR sobre base de poliether | |
Aislamiento del hilo | PP | |
Resistencia química | bueno |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|