Cable de conexión V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y
  • Bloqueo de trama
  • Tipo de protección: IP 65
  • Contactos dorados
  • Longitud del cable conforme a las especificaciones

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Descripción del producto
Juego de cables con conector hembra M8 de encaje a presión a conector macho M8 de encaje a presión, 3 pines, cable de PVC de 2 hilos gris
Datos generales
Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8 Bloqueo enclavable
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M8 Bloqueo enclavable
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Especificaciónconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Tipo de conexiónpin 4 no conectado
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP65
Código de cableLi YY 3 x 0.25
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaPUR
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión> 15 x diámetro de cable, móvil
> 10 x diámetro de cable, fijo
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
Longitudsegún las especificaciones

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Homologaciones: V3-GR-*M-PVC-V3-GR-Y

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3307AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6568ALLPDF219 KB