Conector hembra V3-GR-*M-PVC-Y

V3-GR-*M-PVC-Y
  • Bloqueo de trama
  • Tipo de protección: IP 65
  • Contactos dorados
  • Longitud del cable conforme a las especificaciones

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V3-GR-*M-PVC-Y

Descripción del producto
Juego de cables con una terminación hembra M8 de encaje a presión, 3 pines, cable de PVC de 2 hilos gris
Datos generales
Nº de polos3
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M8 Bloqueo enclavable
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 3 A
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
Especificaciónconector enchufable M8x1 : IEC 61076-2-104
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, tendido fijo: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
cable, móvil: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Tipo de conexiónpin 4 no conectado
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Grado de protecciónIP65
Código de cableLi YY 3 x 0.25
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoAu
PinzaPUR
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión> 15 x diámetro de cable, móvil
> 10 x diámetro de cable, fijo
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
Longitudsegún las especificaciones

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V3-GR-*M-PVC-Y

Homologaciones: V3-GR-*M-PVC-Y

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3307AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6568ALLPDF219 KB