Módulo de protección para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-1.NPE.M

M-LB-1.NPE.M
  • Módulo de protección para 1 línea de alimentación
  • Tipo 2 conforme a EN 61643-11
  • Dispositivo de intercambio para barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.275TT.D
  • Fácil cambio de los módulos de protección sin herramientas
  • Alta capacidad de descarga
  • El módulo puede cambiarse bajo tensión (intercambio en caliente)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  M-LB-1.NPE.M

Datos generales
Tipo de dispositivoTipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1
Número de líneas de alimentación protegidas1
Datos eléctricos
Tensión de funcionamiento continuo máxima255 V CA
Pico de corriente (8/20 µs)20 kA
Max. pico de corriente (8/20 µs)40 kA
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicador de estado
estado operativo (verde)
indicación de fallo (rojo)
Conformidad con la directiva
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61643-11:2012
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Material
Carcasatermoplástico, color verde , UL 94 V-0
Masaaprox. 50 g
Dimensiones18 x 45 x 50 mm (A x L x H) , 1 TE conforme a DIN 43880
Altura45 mm
Anchura18 mm
Profundidad50 mm
Fijaciónen la barrera de protección contra sobretensiones M-LB-*.****.*
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027130805
ECLASS 10.0.127130805
ECLASS 9.027130805
ECLASS 8.027130805
ECLASS 5.127130801
ETIM 8.0EC000941
ETIM 7.0EC000941
ETIM 6.0EC000941
ETIM 5.0EC000941
UNSPSC 12.139121610

Details: M-LB-1.NPE.M

Homologaciones: M-LB-1.NPE.M

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
USA UL Surge Protective Device ULE346845 UL (VZCA2)ALLPDF235 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0925AALLPDF67 KB

Productos asociados: M-LB-1.NPE.M

Accesorio de
Protección contra sobretensiones para 3 líneas de alimentación, Tipo 2 conforme a EN 61643-11, Para sistemas TN-C (230 V CA/400 V CA), Unidad precableada, Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas, Salida de mensaje de error, Montaje en carril DIN, Tipo de dispositivo: Tipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1, Número de líneas de alimentación protegidas: 3pa
Protección contra sobretensiones para 4 líneas de alimentación, Tipo 2 conforme a EN 61643-11, Para sistemas TT y TN-S (230 V CA/400 V CA), Unidad precableada, Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas, Salida de mensaje de error, Montaje en carril DIN, Tipo de dispositivo: Tipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1, Número de líneas de alimentación protegidas: 4pa
Protección contra sobretensiones para 4 líneas de alimentación, Tipo 2 conforme a EN 61643-11, Para sistemas TN-S (230 V CA/400 V CA), Unidad precableada, Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas, Salida de mensaje de error, Montaje en carril DIN, Tipo de dispositivo: Tipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1, Número de líneas de alimentación protegidas: 4pa
Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación, Tipo 2 conforme a EN 61643-11, Para sistemas TN (230 V CA), Unidad precableada, Indicación de funcionamiento y de fallo en todas las líneas protegidas, Salida de mensaje de error, Montaje en carril DIN, Tipo de dispositivo: Tipo 2 conforme a EN 61643-11
clase II conforme a IEC 61643-1, Número de líneas de alimentación protegidas: 2pa