Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración magnética | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Consumo de potencia | aprox. 2 W | |
Linearidad | ± 0,36 ° | |
Código de salida | Código binario | |
Desarrollo del código (dirección de contaje) | ajustable | |
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | CANopen | |
Resolución | ||
Monovuelta | hasta 13 Bit ( histéresis: 0,1 ° ) | |
Resolución total | hasta 13 Bit | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 1 MBit/s | |
Conformidad con la normativa | DSP 406, clase 2 | |
Conexión | ||
Conector | Conec. macho M12, 5 polos | |
Cable | ∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | conforme DIN EN 60529 | |
Lado de la conexión | con salida del cable: IP54 con salida del conector IP65 |
|
Lado del eje | IP65 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3 , 98 % , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | cable, móvil: -5 ... 70 °C (268 ... 343 K), cable, fijo: -30 ... 70 °C (243 ... 343 K) con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Temperatura de almacenaje | con salida del cable: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) con salida del conector -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
|
Humedad del aire relativa | 98 % , sin aturdimiento | |
Datos mecánicos | ||
Material | ||
Carcasa | Acero, niquelado | |
Brida | Aluminio | |
Eje | acero inoxidable | |
Masa | aprox. 150 g , con Cable | |
Velocidad de rotación | máx. 12000 min -1 | |
Momento de inercia | 30 gcm2 | |
Momento de arranque | < 3 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 40 N | |
Radial | 110 N | |
Dimensiones | ||
Longitud | 54 mm | |
Diámetro | 36,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 346 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EDS / EDS | 08/2010 | ZIP | 3 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|