Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Encoder de alto rendimiento |
Datos generales | ||
---|---|---|
Modo de detección | Exploración magnética | |
Tipo de dispositivo | Encoder absoluto multivuelta | |
Rango de medición | mín. 0 ... 22,5 ° máx. 16 x 360 ° |
|
Resolución | 16 Bit (12 bits/revolución) | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 566,6 a a 40 °C | |
L10 | 2,8 E+9 a 6000 min-1 y 270/270 N carga admisible del eje axial/radial | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V CC , PELV | |
Consumo de corriente | tip. 15 mA | |
Retardo a la disponibilidad | < 250 ms | |
Entrada 1 | ||
Modo de entrada | límite inferior de rango de medición | |
Tensión de la señal | ||
High | 12 ... 30 V CC | |
Duración de la señal | min. 1 s | |
Entrada 2 | ||
Modo de entrada | límite superior de rango de medición | |
Tensión de la señal | ||
High | 12 ... 30 V CC | |
Duración de la señal | min. 1 s | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 1 salida analógica, corriente ( ver referencia de pedido ) | |
Preajuste | Rampa ascendente con rotación hacia la izquierda | |
Error de linealidad | ≤ 0,15 % | |
Conexión | ||
Conector | Conec. macho M12, 5 polos | |
Cable | 2 m cable fijo , 5 hilos apantallado | |
Conformidad con la normativa | ||
Grado de protección | IEC/EN 60529 | |
Control climático | DIN EN 60068-2-3 , 95 % , sin aturdimiento | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007 | |
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms | |
Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 30 g, 55 ... 2000 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 98 % , sin aturdimiento | |
Datos mecánicos | ||
Brida | Brida servo 42 mm con 4 x Rosca M4 | |
Longitud de onda | 10 mm x 20 mm | |
Grado de protección | IP65 / IP67 / IP68 / IP69k | |
Material | ||
Carcasa | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Brida | Acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L | |
Eje | Acero inoxidable 1.4412 / AISI 440B | |
Masa | aprox. 350 g | |
Velocidad de rotación | máx. 6000 min -1 | |
Momento de inercia | 30 gcm2 | |
Momento de arranque | < 5 Ncm | |
Carga sobre el eje | ||
Axial | 270 N | |
Radial | 270 N | |
Dimensiones | ||
Diámetro | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270502 |
ECLASS 10.0.1 | 27270502 |
ECLASS 9.0 | 27270502 |
ECLASS 8.0 | 27270502 |
ECLASS 5.1 | 27270502 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 1093 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EDS file CANopen encoders Cxx58 / EDS-Datei für CANopen-Drehgeber Cxx58 | ZIP | 3 KB |