Amplificador Separador para transmisor SMART HiC2025HC

HiC2025HC
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Baja disipación de energía
  • Aptos para largos cables de campo (> 1000 m)
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  HiC2025HC

Datos generales
Tipo de señalEntrada analógica
Datos característicos de seguridad funcional
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
Alimentación
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de medición19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de medición≤ 45 mA
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,1 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA
Caída de tensiónaprox. 3 V en SL2: 5a(+), 1b(-) ; protegido
Tensión disponible≥ 15 V a 20 mA en SL2: 5a(+), 5b(-)
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Carga0 ... 300 Ω (modo fuente)
Señal de salidamodo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %)
modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 14 ... 25 V
Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Rizado20 mV rms
Características de transferencia
Desviacióna 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 &micro;A/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)); < 4 &micro;A/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F))
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 200 ms
Tiempo de subida/caída≤ 20 ms
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Conformidad
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpin 4 ajustado
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UECESI 11 ATEX 012
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Alimentación
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión20 V
Corriente158 mA
Alimentación790 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
EquipoSL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión< 30 V
Corriente< 128 mA
Tensión7,2 V
Corriente100 mA
Alimentación25 mW
Capacidad interna5,7 nF
Inductancia internainapreciable
Salida
Tensión segura máxima253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoCESI 19 ATEX 050 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Homologaciones internacionales
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0392 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 11.0010X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: HiC2025HC

Función

Esta barrera con aislamiento se utiliza para aplicaciones de seguridad intrínseca.

El dispositivo alimenta a transmisores de 2 hilos en áreas peligrosas, y también se puede utilizar con fuentes de corriente.

Transfiere la señal analógica de entrada a la zona segura como un valor de corriente aislada.

Los transmisores SMART que utilizan modulación de la corriente para transmitir datos y modulación de la tensión para recibir datos admiten la comunicación bidireccional.

Mediante interruptores DIP, la salida se selecciona como fuente de corriente, disipador de corriente o fuente de tensión.

Este dispositivo se coloca sobre una placa terminal HiC.

Product Documentation: HiC2025HC

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF164 KB
Safety ManualENGPDF383 KB
Manuales
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2025HC

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2770 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Homologaciones: HiC2025HC

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 11.0010XALLLINK---
China SITIIAS CCC Ex Certificate2021322316004123 (Singapore)ALLPDF1337 KB
Europe CESI ATEX Category 3 G II 3 GCESI 19 ATEX 050XALLPDF472 KB
Europe CESI I (M1) II (1) D ATEX Certificate II (1) GCESI 11 ATEX 012ALLPDF682 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6084 (P576899)ALLPDF124 KB
TÜV SÜD Functional Safety Assessment SummaryR-IS-220229-01-REV.1-EX-SUMALLPDF68 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20191026 - E106378 RepRef 20140826ALLPDF286 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96807/E23-12-099951/NB0002ALLPDF603 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF129 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0783CALLPDF81 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.