Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución ACC-TOR-ENI58IL-DA
No disponible para compra
No disponible para compra

Placa de muelle DA

DA

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  DA

Descripción del producto
Placa de muelle doble para tareas de medición más precisas en ENI58
Información general
Volumen de suministro2 Placas de muelle
4 tornillos M3 x 6
4 arandelas
1 Llave de vaso hexagonal

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270592
ECLASS 10.0.127270592
ECLASS 9.027270592
ECLASS 8.027270590
ECLASS 5.127270590
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121527

Details: DA

Productos asociados: DA

Accesorio de
∅ carcasa 58 mm, Eje hueco, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tecnología BlueBeam para la máxima precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
∅ carcasa 58 mm, Conector SUB-D de 9 pines, 1024 pulsos, incremental, Tecnología BlueBeam para la máxima precisión, Controlador de salida universal, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa
∅ carcasa 58 mm, Eje hueco insertable, Hasta 5000 impulsos, Controlador de salida universal, Tecnología BlueBeam para la máxima precisión, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Interfaz: push-pull, incremental, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de salida: push-pull o RS422 (controlador de salida universal, nivel de salida en función de la tensión de entrada)fa