Conector hembra 42312A-05M-12P-SCS

42312A-05M-12P-SCS
  • Grado de protección IP67
  • Contactos dorados

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  42312A-05M-12P-SCS

Descripción del producto
Juego de cables hembra de una terminación, M16, 12 pines, cable PVC, 12 hilos
Datos generales
Nº de polos12
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M16
Conexión 2Terminal de línea libre
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 30 V CC
Tensión de prueba1000 V
Corriente de trabajomáx. 1 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Condiciones ambientales
Temperatura ambientecable, tendido fijo: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
cable, móvil: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento1
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn
Superficie de contactoAu
CarcasaCuSn, niquelado
CablePVC
Aislamiento del hiloPVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 7,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexiónCable flotante: ≥ 156 mm,
Cable fijo: ≥ 78 mm
Colornegro
Hilos12 x 0,12 mm2 + blindaje
BlindajeTrenzado Cobertura del 70 %
Longitud5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 42312A-05M-12P-SCS