Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 23+, 24- |
Tensión de medición | 20 ... 30 V CC |
Corriente de medición | aprox. 100 mA |
Consumo de potencia | 1,8 W |
Entrada |
Conexión | entrada I: terminales 1+, 3- ; entrada II: terminales 13+, 14- |
Entrada I | conforme a EN 60947-5-6 (NAMUR); consulte el manual sobre datos eléctricos |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 8,2 V / 10 mA |
| Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA |
| Duración del impulso | min. 50 µs / 1 ms ver instrucciones de uso; observar frencuencia de entrada máx. |
| Frecuencia de entrada | 0 ... 80 Hz Divisor de impulsos 0 ... 1 kHz |
| Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,15 mA; cortocircuito I > 6,5 mA |
Entrada II | reset |
| Activo/Pasivo | I > 4 mA / I < 1,5 mA |
| Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | 18 V / 5 mA |
| Duración del impulso | min. 10 ms |
Salida |
Conexión | salida I: terminales 10, 11, 12 ; salida II: terminales 19+, 20- |
Salida I | señal , Salida relé |
| Cargando contacto | 253 V CA/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V CC/ 2 A |
| Vida útil | 5 x 107 conmutaciones |
| Retardo de arranque/Caida | aprox. 20 ms / aprox. 20 ms |
Salida II | señal , electrónica, libre de potencial |
| Cargando contacto | 40 V / 50 mA |
| Retardo de arranque/Caida | seguido a flanco de entrada ascendente 3 ms ; seguido a flanco de entrada descendente 2 ms |
| Nivel de la señal | Señal 1: (L+) -2,5 V (50 mA, prot. ctra. cortocircuito/sobrecarga) Señal 0l: salida cerrada (corriente residual ≤ 10 µA) |
Características de transferencia |
Entrada I | |
| Resolución | < 0,1 % del valor ajustado, mín. 10 ms |
| Precisión | 2 ms |
| Temperatura | 0,003 %/K (50 ppm) |
Aislamiento galvánico |
Salida I/red y reset | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida I y II | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida II/red y error en grupo*) | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Salida II/reset | Aislamiento de función según EN 50178, Tensión de aislamiento de medición 300 Veff ????1?20041107?172923?Erika Vogl??? |
Reset/Red y error en grupo | aislamiento reforzado según IEC 61140, tensión de aislamiento de medición 300 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 89/336/CEE | EN 61326, EN 61000-6-4, NE 21 |
Baja tensión | |
| Norma 73/23/CEE | EN 50178 |
Conformidad |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61140 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 300 g |
Dimensiones | 40 x 100 x 115 mm |
| Altura | 100 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Longitud | 115 mm |
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas |
Certificado de examen tipo UE | TÜV 99 ATEX 1408 , otros certificados ver www.pepperl-fuchs.com |
| Identificación | II (1) G [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2] |
Alimentación | |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Entrada I | terminales 1+, 3- EEx ia IIC |
| Tensión Uo | 10,1 V |
| Corriente Io | 13 mA |
| Alimentación Po | 34 mW (línea característica) |
Entrada II | terminales 13+, 14- no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima Um | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida I | terminales 10, 11, 12 no intrínsecamente segura |
| Cargando contacto | 253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 99 ATEX 1408) 50 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm (TÜV 02 ATEX 1885 X) |
| Tensión segura máxima | 253 V CA (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Salida II | terminales 19+, 20- no intrínsecamente segura |
| Tensión segura máxima | 40 V CC (Atención! La tensión de medición puede ser menor.) |
Certificado | TÜV 02 ATEX 1885 X , observar la declaración de conformidad |
| Identificación | II 3G EEx nAC IIC T4 [aparato en zona 2] |
Aislamiento galvánico | |
| Entrada/otros circuitos | aislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V |
Conformidad con la directiva | |
| Directiva 94/9/EC | EN 50014, EN 50020, EN 50021 |