Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Dispositivo de evaluación de seguridad |
Datos generales | ||
---|---|---|
Pruebas | IEC/EN 61496 | |
Categoría de seguridad según IEC/EN 61496 | 2 | |
Identificación | CE | |
Modo operativo | Bloqueo de arranque/rearranque, monitorizaje de relés | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Nivel de prestaciones (PL) | PL d | |
Categoría | cat. 2 | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
PFHd | 1 E-7 | |
Tipo | 2 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de diagnóstico | 2 LED's rojos para aviso de error | |
Indicación de la función | LED rojo: OSSD off LED verde: OSSD on LED amarillo : Reserva de arranque LED amarillo (2x): Indicador luminoso Canal 1 ... 2 |
|
Indicador de alarma de estabilidad | LED amarillo parpadea: Indicador luminoso Canal 1 ... 2 | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC, -15 %/+20 % | |
Corriente en vacío | 160 mA | |
Entrada | ||
Corriente operativa | aprox. 10 mA | |
Tiempo operativo | 0,05 ... 1 s | |
Entrada de Test | Entrada para test del sistema | |
Salida | ||
Salida de seguridad | 2 salidas relé, contactos N.A. forzados a guía | |
Señal de salida | Salida para la indicación del estado de conmutación OSSDs | |
Tensión de conmutación | 20 ... 230 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | CA: máx. 3,5 A ; CC, máx. 3,5 A ( Potencia de conmutación límite 60 W ) | |
Tiempo de respuesta | 30 ms | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Certificados | TÜV | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca , sección del conductor 0,2 ... 2 mm2 | |
Material | ||
Carcasa | Poliamida (PA) | |
Masa | 230 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 99 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Profundidad | 114,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction Manual Control unit SC2-2 | ENG | 814 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4037 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU TÜV SÜD | Z10110520068029 | ALL | 300 KB |